StarTech.com

USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

Produkt-ID: CDP2VGAMM1MB

  • Weniger Kabelsalat mit einer 1m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200
51,99 € EUR ohne USt
62,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID NXP - PTN5100
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200 or 1080p
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
System- und Kabelanforderungen Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5~90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 93 g [3.3 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 1040 mm [40.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-VGA-Adapterkabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

USB-C auf DisplyPort Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt