StarTech.com

USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

Produkt-ID: CDP2VGAMM2MB

  • Reduce clutter with a 2 m (6 ft.) all-in-one solution with a combined cable and adapter
  • Hassle-free connection with the reversible USB-C connector
  • Crystal-clear picture quality with support for video resolutions up to 1920x1200
54,99 € EUR ohne USt
65,99 € EUR mit USt

Überblick

Dieses USB-C™-zu-VGA-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren VGA-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät.

Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 2 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, ChromeBook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Für kürzere und längere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 1 m USB-C-zu-VGA-Kabel (CDP2VGAMM1MB) und 3 m USB-C-zu-VGA-Kabel (CDP2VGA3MBNL), damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Problemlose Verbindung mit USB-C

Das USB-C-zu-VGA-Adapterkabel lässt sich dank seiner Flexibilität bequem an den USB-C-Port Ihres Gerätes anschließen. Der USB-C-Stecker ist reversibel, sodass es keine Rolle spielt, wie Sie ihn einstecken - der Adapter ist immer angeschlossen. Er lässt sich problemlos richtig einzustecken, wenn Sie Ihren Computer an Ihren Arbeitsplatzrechner oder Hotdesk-Rechner anschließen.

Gestochen scharfe Bildqualität

Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 und 1080p und volle HD-Unterstützung Ihrer hochauflösenden VGA-Monitore zu erzielen. Dieses Zubehör ist ideal für Multitasking auf hochauflösenden VGA-Displays zu Hause, im Büro oder in anderen HD-Arbeitsumgebungen.

Der CDP2VGAMM2MB wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis:

Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

Anwendungen

Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen VGA-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an

Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID NXP - PTN5100
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200 or 1080p
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
System- und Kabelanforderungen Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5~90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 132 g [4.7 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 2000 mm [78.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-VGA-Adapterkabel

Verwandte Produkte

USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres USB-C-Computers mit einem DP-Monitor ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt