StarTech.com

USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

USB Type-C™ auf  VGA DVI oder HDMI Reiseadapter | 3-Jahres-Garantie

Produkt-ID: CDPVGDVHDBP

  • Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 3-in-1-USB-C-Display-Adapter: USB-C auf VGA, DVI oder HDMI
  • Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
  • Thunderbolt™ 3 und USB Type-C™ mit DP Alt Mode kompatibel
  • Einfach einzurichten, zu verwenden und aufzubewahren
76,99 € EUR ohne USt
92,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
AV-Ausgang DVI
HDMI
VGA
AV-Eingang USB Type-C
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Audiospezifikationen HDMI-Ausgang: 7.1 Surround-Sound
DVI-Ausgang: 2-Kanal-Stereo-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation)
Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktbreite 85 mm [3.3 in]
Produktgewicht 51 g [1.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 45 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 55 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Reiseadapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium Reise A/V Adapter 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K

USB Type-C™ auf VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt
Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Audio Video Reiseadapter - 3in1 USB-C auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt

Zubehör