Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB-C auf VGA Videoadapter mit USB Stromversorgung - 1920 x 1200 - Weiß

Produkt-ID: CDP2VGAUCPW

Schließen Sie Ihren USB Type-C™-Laptop an ein VGA-Display an, während Sie den Laptop mit einem USB-C-Ladekabel laden

Merkmale
  • Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von VGA-Video über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung

  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss

  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss

  • Gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200

Verfügbar in
47,99 € EUR ohne USt
57,59 € mit USt

ID: CDP2VGAUCPW

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem USB-C-zu-VGA-Adapter können Sie einen USB-C-Laptop wie z. B. Ihr Macbook oder MacBook Pro an ein VGA-Display anschließen. Der Videoadapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie Ihren Laptop während der Ausgabe von Video an ein VGA-Display mit Strom versorgen können.

USB Type-C ist ein universeller Konnektivitätsstandard, der alle wesentlichen Funktionen in einem dynamischen Port kombiniert. Dieser Adapter arbeitet mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal weiterleiten, z. B. das MacBook und Chromebook Pixel™. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Der perfekte Reisebegleiter für Ihr MacBook mit USB-C

Dieser USB-C-Videoadapter ist mit seinem komplett weißen Design und der Unterstützung für USB-Stromversorgung das perfekte Accessoire für Ihr mit USB-C ausgestattetes Mac Book. Der Adapter ist so kompakt und leicht, dass er mühelos in Ihre MacBook- oder Reisetasche passt und sich ideal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro eignet.

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem MacBook oder HP® ENVY passt, funktioniert er auch mit allen anderen USB-C-Computern, die DisplayPort ALT-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Windows® Laptop.

Lädt Ihren Laptop auf

Im Gegensatz zu anderen Videoadaptern, die während der Videoausgabe den USB-C-Ladeanschluss Ihres Laptops beanspruchen und das Aufladen Ihres Computers verhindern, verfügt dieser Videoadapter über einen zusätzlichen USB-C-Port für die Stromversorgung über USB. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Laptop sogar während der Videoausgabe aufladen können, indem Sie einfach den Stromadapter des Laptops an den zusätzlichen Port anschließen. Das ist die perfekte Lösung für Laptops mit nur einem einzigen USB-C-Port.

Fördert die Mobilität

Mit seinem leichten und platzsparenden Design maximiert dieser USB-Type-C-Videoadapter die Mobilität. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihr MacBook oder Chromebook, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Müheloser Anschluss

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, sich mit dem Gerät beschäftigen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten oder Informationen weitergeben möchten.

Liefert gestochen scharfe Bildqualität

Mit der Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920 x 1200 oder 1080p werden Sie über die Bildqualität des Adapters staunen, selbst wenn er an einen älteren VGA- Monitor, Projektor oder Fernseher angeshclossen ist. Der Adapter nutzt die integrierte Video-Funktionalität Ihrer USB-C-Verbindung, um hoch aufgelöste Bilder mit verblüffenden Details darzustellen.

Der CDP2VGAUCPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen
  • Laden Sie Ihren USB Type-C-Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von Video über einen einzigen USB-C-Port auf
  • Mit diesem Adapter in Ihrem Reisegepäck können Sie jeden VGA-Fernseher, Monitor oder Projektor anschließen
  • Verbinden Sie sich mit BYOD (Bring Your Own Device)- und CYOD (Choose Your Own Device)-Anwendungen in Ihrem Büro
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Ausgangssignal VGA
Chipset-ID ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Konvertertyp Adapter
Ports 2
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
1 - USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery Buchse
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Schwarz
Farbe Weiß
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-VGA-Adapter
USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss - Weiss
CDP2HDUACPW

USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss - Weiss

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop-USB an einen HDMI-Bildschirm und ein USB Typ-A Peripheriegerät an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA

USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW

USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 2048x1280
CDP2VGAUCP

USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 2048x1280

Schließen Sie Ihren USB Type-C™-Laptop an ein VGA-Display an, während Sie den Laptop mit einem USB-C-Ladekabel laden

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz
CDP2HDUCP

USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz

Nutzen Sie einen einzigen USB Type-C-Port Ihres Laptops für die Ausgabe von HDMI-Video und zum gleichzeitigen Aufladen des Laptops

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt

1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel - St/St
MXT101MM

1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie einen PC-VGA-Port mit einer Switchbox.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.