Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8m USB auf VGA Kabel - Externe Multi Monitor Grafikkarte - St/St
Schließen Sie mit einer All-in-One-Kabellösung ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren.
Produkt-ID: USB2VGAMM6
- Optimale Leistung bei 1680x1050 und ideal für den Einsatz mit 20-Zoll- bis 22-Zoll Monitoren (oder kleiner).
- Integrierte USB- und VGA-Kabel
- Reibungslose Installation
- Kein Netzadapter erforderlich
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Das Gehäuse der "All-in-one"-Kabel kann hinter Ihrem Monitor verstaut werden, und Sie haben einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Das komplett externe Gerät bietet eine einfache Aufrüstmöglichkeit, mit der Sie die Kosten und Mühen für die Aufrüstung Ihres Systems mit einer internen Videokarte sparen.
- Durch die WHQL-zertifizierten Treiber wird eine reibungs- und problemlose Installation auf allen Windows-Systemen gewährleistet. Bei vorhandener Internetverbindung wird alles automatisch installiert.
Anwendungen
Erweitern oder spiegeln Sie die Anzeige eines bestehenden Laptop- oder Desktopdisplays.
Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus: Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und bearbeiten Sie ein Dokument auf dem anderen.
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Arbeitsspeicher | 16MB RAM | |
Chipset-ID | DisplayLink - DL-165 | |
USB-Passthrough | Nein | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | |
Max. Analogauflösungen | 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits | |
MTBF | 59.000 Stunden | |
Unterstützte Auflösungen | Widescreen (16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 |
|
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Ubuntu 16.04, 14.04 |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Schließen Sie maximal fünf USB2VGAMM6-Adapter an einen einzigen PC an | |
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB 2.0-Port CPU mit 1,2 GHz oder höher 512 MB RAM 30 MB Festplattenspeicherplatz |
|
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Produktbreite | 48 mm [1.9 in] | |
Produktgewicht | 100 g [3.5 oz] | |
Produkthöhe | 23.5 mm [0.9 in] | |
Produktlänge | 1829 mm [72 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-auf-VGA-Adapter | |
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität


Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Ubuntu 16.04, 14.04
Verwandte Produkte
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.4 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Handbücher:
-
USB2VGAMM6.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2VGAMM6_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Installation
Hinweis: Schließen Sie den USB-Videoadapter erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden (Schritt 5).
Stellen Sie vor Installation dieses Geräts sicher, dass Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist (dass Sie beispielsweise das neueste Service Pack installiert haben).
So installieren Sie den Treiber:
- Laden Sie die neuesten Treiber von der StarTech.com-Website (http://www.startech.com/Downloads) herunter. Die Teilenummer und die Produkt-ID finden Sie auf der Verpackung des Produkts.
Hinweis: Windows speichert die Dateien im Allgemeinen im Ordner für Downloads, der zu Ihrem Benutzerkonto gehört (z. B. C:\Benutzer\Ihr_Name\Downloads).
- Wenn der Download-Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den heruntergeladenen Zip-Ordner, wählen Sie Alle extrahieren aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie in der Liste der extrahierten Dateien mit der rechten Maustaste auf die Datei Setup.exe, und wählen Sie Als Administrator ausführen aus.
Hinweis: Wenn die Option Als Administrator ausführen nicht verfügbar ist, versuchen Sie möglicherweise, das Installationsprogramm aus der gezippten Datei heraus auszuführen. Extrahieren Sie zunächst die Dateien gemäß den Anweisungen in Schritt 2.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gerätetreiber zu installieren, und starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Windows neu gestartet ist, schließen Sie den USB-Videoadapter an den Computer an.
- Der Computer schließt die Treiberinstallation automatisch ab, und das Gerät sollte nun einsatzbereit sein.
Hinweis: Die Installation dauert möglicherweise einige Sekunden. Während der Installation kann das Display flackern. Dies ist normal. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie, dass der Windows-Desktop auf den zusätzlichen Monitor erweitert ist.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Hinweis: Schließen Sie den USB-Videoadapter erst dann physikalisch an Ihren Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden (Schritt 7).
- Laden Sie die neuesten Treiber von der StarTech.com-Website herunter (http://www.startech.com/Support). Teilenummer und Produkt-ID finden Sie auf der Produktverpackung.
Hinweis: Mac OS X speichert die Dateien normalerweise im Ordner „Downloads", der mit Ihrem Benutzerkonto verbunden ist (z. B.: Name_der_Festplatte\Benutzer\Ihr_Name\Downloads).
- Doppelklicken Sie auf die Datei DisplayLink.zip.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner MAC OS.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner OS 10.8 - 10.12.
- Doppelklicken Sie auf die Datei DisplayLink Installer 75598.dmg.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der neuen Treiber. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Schließen Sie nach dem Neustart von Mac OS X den USB-Videoadapter an Ihren Computer an.
Hinweis: Das Abschließen der Installation kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Es kann sein, dass Ihr Bildschirm während der Installation flimmert. Das ist normal. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie, dass Ihr Macintosh-Desktop auf den zusätzlichen Monitor erweitert wurde.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
- Trennen Sie den USB-Videoadapter vom Computer.
- Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Programme > Programm deinstallieren.
Hinweis: In Windows 8 und 8.1, drücken Sie die Windows Taste + X anstatt Start zu klicken.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf DisplayLink Core Software, und wählen Sie Deinstallieren aus.
- Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Hinweis: In der Liste der Programme befinden sich zwei DisplayLink-Einträge. Wenn Sie die DisplayLink Core Software deinstallieren, werden alle DisplayLink-Einträge deinstalliert.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Anleitung
Windows 10/8
- Drücken Sie die Windows-Taste + X und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder Auflösung anpassen in der linken Spalte.
- Erweitern Sie die Auswahlliste neben „Mehrere Anzeigen" und wählen Sie Diese Anzeigen duplizieren aus.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows 7/Vista
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder Auflösung anpassen in der linken Spalte.
- Erweitern Sie die Auswahlliste neben „Mehrere Anzeigen" und wählen Sie Diese Anzeigen duplizieren aus.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows XP
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Doppelklicken Sie auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Meinen Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Fehlerbehebung
Bei der Behebung von Fehlern mit einem USB-Videoadapter gibt es einige Schnelltests, die Sie durchführen können, um potenzielle Probleme auszuschließen. Mit diesen Tests können Sie sicherstellen, dass die nachstehenden Komponenten korrekt funktionieren und nicht die Fehlerquelle darstellen:
-
Videokabel
-
Videoquelle
-
Videoziel
-
USB-Videoadapter
Um die Komponenten Ihres Aufbaus zu testen, probieren Sie Folgendes aus:
-
Verwenden Sie Videokabel, -quelle und -ziel sowie den USB-Videoadapter in einem anderen Aufbau, um zu überprüfen, ob das Problem bei den Komponenten oder beim Aufbau liegt.
-
Tauschen Sie Videokabel, -quelle und -ziel sowie den USB-Videoadapter in Ihrem Aufbau aus, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Idealerweise sollten Sie eine Komponente testen, die nachweislich in einem anderen Aufbau funktioniert.
Beim Testen Ihrer Kabel empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:
-
Testen Sie jedes Kabel einzeln.
-
Verwenden Sie kurze Kabel für den Test.
Beim Test von Videokabel, -quelle und -ziel sowie USB-Videoadapter wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:
-
Überprüfen Sie im Geräte-Manager die Punkte Grafikkarten, USB-Controller oder USB-Display Adapter. Drücken Sie dazu die Windows-Taste + R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie die Eingabetaste, um den Geräte-Manager zu öffnen.
-
Wenn der USB-Videoadapter im Geräte-Manager nicht angezeigt wird, finden Sie Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Wenn das Gerät mit einem Fehler aufgelistet ist, installieren Sie die Treiber gemäß den Anweisungen auf der Website neu.
-
Überprüfen Sie, ob die Treiber Ihrer Grafikkarte aktuell sind. Im Geräte-Manager unter Display Adapter können Sie nachsehen, welche Grafikkarte Sie verwenden. Zum Abrufen der neuesten Treiber wird empfohlen, diese direkt von der Website des Herstellers Ihrer Grafikkarte zu beziehen.
-
Überprüfen Sie, ob der Monitor von Windows erkannt wird.
Führen Sie zur Überprüfung, ob Windows den Monitor bei einem Computer erkennt, auf dem eine Version von Windows XP läuft, die nachstehenden Schritte durch:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und klicken Sie auf Eigenschaften.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Wenn Sie die Meldung Ordnen Sie die Monitore so an, dass sie der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore entsprechen sehen, bedeutet dies, dass Windows mehr als einen einzelnen Monitor erkennt. Klicken Sie auf die Auswahlliste unter Anzeige, um zu sehen, welche Monitore erkannt werden. Falls Windows nur einen einzelnen Monitor erkennt, steht diese Option nicht zur Verfügung.
Führen Sie zur Überprüfung, ob Windows den Monitor bei einem Computer erkennt, auf dem eine Version von Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 läuft, die nachstehenden Schritte durch:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und klicken Sie auf Bildschirmauflösung.
- Klicken Sie auf die Auswahlliste unter Anzeige, um zu sehen, welche Monitore erkannt werden.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Wenn Hardwarebeschleunigung für eine Ihrer Softwareanwendungen aktiviert ist, kann dies zu einer mangelhaften Verwaltung von Ressourcen führen und die Leistung Ihres Videogerätes einschränken. Wenn dieses Problem auftritt, sollten Sie die Hardwarebeschleunigung in dem/den betroffenen Programm(en) deaktivieren.
Führen Sie zur Deaktivierung der Hardwarebeschleunigung in allgemeinen Anwendungen und Betriebssystemen eine der nachstehenden Schrittfolgen aus, je nachdem, welche Software-Anwendung(en) bzw. welches Betriebssystem Sie verwenden.
Internet Explorer 9 und neuer
Hinweis: Frühere Versionen des Internet Explorer verwenden keine Hardwarebeschleunigung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
- Öffnen Sie die Systemsteuerung.
- Klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
- Klicken Sie auf Internetoptionen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert.
- Navigieren Sie zu dem Menüpunkt Grafikkarte mit Beschleunigung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Softwarerendering anstelle von GPU-Rendering verwenden.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
- Starten Sie Ihren Computer neu.
Mozilla Firefox
- Öffnen Sie Firefox.
- Drücken Sie die Alt-Taste.
- Klicken Sie auf Werkzeuge und Optionen.
- Klicken Sie auf das Symbol Erweitert.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
- Deaktivieren Sie unter Browsing das Kontrollkästchen Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- Starten Sie Ihren Webbrowser neu.
Google Chrome
- Öffnen Sie Google Chrome.
- Klicken Sie auf das Symbol Optionen (darauf sind drei horizontale Linien zu sehen).
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Klicken sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.
- Navigieren Sie auf dem Bildschirm nach unten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Hardwarebeschleunigung verwenden, falls verfügbar.
- Starten Sie Ihren Webbrowser neu.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Öffnen Sie ein beliebiges Programm in Microsoft Office (beispielsweise Microsoft Word).
- Klicken Sie auf die Registerkarte Datei.
- Klicken Sie im Menü auf der linken Bildschirmseite auf Optionen.
- Klicken Sie auf Erweitert.
- Aktivieren Sie unter Anzeigen das Kontrollkästchen Hardwaregrafikbeschleunigung deaktivieren.
- Schließen Sie alle geöffneten Microsoft Office-Programme und starten Sie sie neu.
Windows 10 / 8
- Drücken Sie die Windows-Taste +X.
- Klicken Sie auf Systemsteuerung.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung > Anpassung.
- Wählen Sie ein Design mit hohem Kontrast aus.
Windows 7 / Vista
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
- Klicken Sie auf Systemsteuerung.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung > Anpassung.
- Wählen Sie ein Nicht-Aero-Design aus. Idealerweise sollten Sie ein Basis-Design mit hohem Kontrast auswählen.
Windows XP
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
- Öffnen Sie die Systemsteuerung.
- Wählen Sie Anzeige aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Klicken Sie auf Erweitert.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Problembehandlung.
- Verschieben Sie den Schieberegler bei Hardwarebeschleunigungauf Keine.
- Starten Sie Ihren Computer neu.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Wenn der Bildschirm, der über Ihren USB-Display-Adapter angeschlossen ist, nicht aufwacht, nachdem Ihr Computer sich im erweiterten Ruhezustand befand, hat Windows wahrscheinlich automatisch den USB-Root-Hub abgeschaltet, um Energie zu sparen.
Um zu verhindern, dass dies geschieht, konfigurieren Sie den USB-Root-Hub mithilfe der nachstehenden Schritte so, dass er während des Ruhezustands eingeschaltet bleibt.
Windows 8/10
- Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Hardware und Sound und anschließend auf Energieoptionen.
- Klicken Sie bei dem Plan, den Sie ändern möchten, auf Energiesparplaneinstellungen ändern.
- Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben „USB-Einstellungen" und "„Einstellung für selektives USB-Energiesparen", um die Optionen zu erweitern und ändern Sie die Einstellung auf Deaktiviert.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.
Hinweis: Es kann sein, dass Sie Ihren USB-Display-Adapter nach Übernahme dieser Einstellungen trennen und erneut verbinden müssen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Windows 7/Vista
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Hardware und Sound und anschließend auf Energieoptionen.
- Klicken Sie bei dem Plan, den Sie ändern möchten, auf Energiesparplaneinstellungen ändern.
- Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben „USB-Einstellungen" und "„Einstellung für selektives USB-Energiesparen", um die Optionen zu erweitern und ändern Sie die Einstellung auf Deaktiviert.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.
Hinweis: Es kann sein, dass Sie Ihren USB-Display-Adapter nach Übernahme dieser Einstellungen trennen und erneut verbinden müssen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Windows XP
- Klicken Sie auf Ihrem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Symbol Arbeitsplatz und wählen sie Eigenschaften aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager.
- Erweitern Sie USB-Controller, indem Sie den Pfeil links davon anklicken.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste USB-Root-Hub-Gerät und wählen Sie Eigenschaften aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Energieverwaltung.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.
- Wiederholen Sie die Schritte 4-7 für alle verbliebenen Geräte im USB-Controller-Abschnitt, in deren Namen „Root-Hub" vorkommt.
Hinweis: Es kann sein, dass Sie Ihren USB-Display-Adapter nach Übernahme dieser Einstellungen trennen und erneut verbinden müssen, um die Verbindung wiederherzustellen.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Obwohl der Zweck unserer USB-Videoadapter darin besteht, Ihrem Laptop einen zusätzlichen Videoausgang hinzuzufügen, benötigen diese Adapter dennoch einige Ressourcen Ihrer internen Grafikkarte. Bei einigen wenigen Grafikkarten kann das Hinzufügen eines USB-Videoadapters dazu führen, dass die Grenze der verfügbaren Ressourcen überschritten wird, was das Abschalten eines der angeschlossenen Bildschirme zur Folge hat.
Als mögliche Lösung dieses Problems empfehlen wir die Verwendung eines leistungsstärkeren USB-Videoadapters, der über eine höhere Menge an integriertem RAM-Speicher verfügt, wie z. B. unser USB32VGAPRO (512 MB), unser USB32DVIPRO (512 MB), unser USB32DPPRO (512 MB) oder unser USB32HDDVII (1 GB).
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Touchscreen-Monitore
Eine Mischung von Touchscreen- und Nicht-Touchscreen-Bildschirmen kann einen Konflikt mit Ihrer internen Grafikkarte verursachen. Aufgrund dieser Einschränkung kann es vorkommen, dass beim Anschluss eines USB-Videoadapters Touchscreen-Funktionen deaktiviert werden oder dass der USB-Videoadapter überhaupt nicht funktioniert. Nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller Ihres Systems auf und lassen Sie sich bestätigen, ob Ihr bestimmtes Modell einen zweiten Bildschirm unterstützt oder nicht.
All-in-One-Computer
Viele All-in-One-Computersysteme begrenzen die Anzahl möglicher Monitore auf einen. Da dies eine Einschränkung aufgrund der üblichen Produktionsweise von All-in-One-Computern ist, kann es sein, dass der Anschluss eines externen Bildschirms nicht möglich ist, unabhängig davon, welcher USB-Videoadapter verwendet wird. Nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller Ihres Systems auf und lassen Sie sich bestätigen, ob Ihr bestimmtes Modell einen zweiten Bildschirm unterstützt oder nicht.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Wenn Sie Remote-Desktop-Software für den Zugriff auf einen Computer mit einem USB-Videoadapter verwenden, bedenken Sie Folgendes:
- Nicht jede Remote-Desktop-Software unterstützt mehrere Monitore.
- Nicht jede Remote-Desktop-Software unterstützt Monitore, die USB-Videoadapter verwenden.
- Wenn der erste Monitor ein Monitor ist, der einen USB-Videoadapter verwendet, kann dies zu Problemen führen. Wenn das der Fall ist, setzen Sie den Anmeldevorgang fort, denn der Bildschirm wird möglicherweise wieder aktiviert, sobald Sie angemeldet sind.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Damit Ihre Maus sich ordnungsgemäß zwischen Ihren Monitoren bewegen kann, müssen Sie Ihre Monitore in Windows neu anordnen, sodass diese Anordnung unter Windows der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore auf Ihrem Schreibtisch entspricht. Führen Sie dazu, basierend auf Ihrem Betriebssystem, die nachstehenden Schritte aus:
Windows 10 und Windows 8
- Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows 7 und Windows Vista
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows XP
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Doppelklicken Sie auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Daraufhin werden Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Wenn Sie das Bild Ihres ersten Monitors spiegeln möchten, anstatt Ihren Desktop zu erweitern, finden Sie entsprechende Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Falls in Ihren Mauseinstellungen Mausspur anzeigen oder Zeigerbeschleunigung verbessern aktiviert ist, kann das Probleme bei der Sichtbarkeit Ihres Mauszeigers auf dem Bildschirm verursachen, der an den USB-Videoadapter angeschlossen ist.
Deaktivieren Sie zur Lösung des Problems Mausspur anzeigen und Zeigerbeschleunigung verbessern, indem Sie die nachstehenden Schritte durchführen:
Windows 8
- Halten Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und drücken Sie X.
- Klicken Sie auf Systemsteuerung.
- Klicken Sie auf Hardware und Sound.
- Klicken Sie im Bereich Geräte und Drucker auf Maus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen.
- Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Mausspur anzeigen.
- Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Zeigerbeschleunigung verbessern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
Windows 7/Vista
- Klicken Sie auf Start.
- Klicken Sie auf Systemsteuerung.
- Klicken Sie auf Hardware und Sound.
- Klicken Sie im Bereich Geräte und Drucker auf Maus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen.
- Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Mausspur anzeigen.
- Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Zeigerbeschleunigung verbessern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
Windows XP
- Klicken Sie auf Start.
- Klicken Sie auf Systemsteuerung. (Hinweis: Wenn Ihre Systemsteuerung auf Kategorieansicht eingestellt ist, wählen Sie Zur klassischen Ansicht wechseln aus.)
- Klicken Sie auf Maus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen.
- Entfernen Sie unter „Sichtbarkeit" das Häkchen in dem Kontrollkästchen Mausspur anzeigen.
Wenn Ihr Problem dadurch nicht gelöst werden konnte, gehen Sie zu: Wie kann ich die Leistung meines USB-Display-Adapters in Windows verbessern?
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.