StarTech.com

Presentations Fernbedienung - Wireless Presenter - 27m

Control your presentation from anywhere in the room and highlight areas of the screen using the built-in laser pointer

Produkt-ID: PRESREMOTE

  • Halten Sie überall zuverlässig Ihre Präsentation ab mit einer drahtlosen Reichweite von bis zu 27 m
  • Haben Sie die Kontrolle über Ihre Präsentation mit der intuitiven Tastenbedienung, die weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt
  • Führen Sie Ihr Publikum klar und deutlich mit einem eingebauten Laserpointer
Sehen Sie mehr
  • Ergonomisches Design
  • Inklusive Koffer zum Schutz und Aufbewahren
  • Inklusive Batterien (2 x AAA)
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Max. Entfernung 27 m / 90 ft
Strahlungsleistung 1 mW
WELLENLÄNGE 650+20 mm
Wireless Band 2.4 GHz
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dies ist ein Laser der Klasse 2
Umwelt
Betriebstemperatur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Feuchtigkeit 30 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 31 mm [1.2 in]
Produktgewicht 120 g [4.2 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 134 mm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 180 g [6.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Präsentationsfernbedienung
2 - AAA-Batterien
1 - Transportkoffer
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate