StarTech.com

Slim USB 3.0 auf DisplayPort Multi Monitor Adapter - Externer Video Adapter mit 2048x1152 / 1080p

Schließen Sie Ihr Ultrabook oder Laptop mithilfe einer externen USB-Videokarte an einen DP-Monitor an

Produkt-ID: USB32DPES

  • Minimiert Unordnung dank schlankem Design, dass ideal zum Videokabel passt
  • Leicht mitzuführen dank sehr mobiler Leichtbauweise und geringen Platzbedarfs
  • Bietet High-Definition-Videoinhalte auf einem zusätzlichen Display über Ihre USB 3.0-Verbindung mit hoher Bandbreite
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 2048x1152, abwärts kompatibel mit Displays mit 1920x1200 oder 1080p
  • Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
  • Unterstützt gespiegelte, erweiterte oder primäre Displaykonfigurationen
  • Unterstützt Display-Rotation
87,99 € EUR ohne USt
105,59 € EUR mit USt

Überblick

Dieser Slim USB 3.0-auf-DisplayPort-Adapter wandelt einen USB 3.0-Anschluss in einen DP-Ausgang. Dank der eleganten, platzsparenden Bauweise minimiert der Adapter Unordnung und fügt sich nahtlos in Ihr Videokabel ein, sodass er bestens für Anwendungen mit mehreren Monitoren für Ultrabook™, Laptop oder Desktopcomputer geeignet ist.

Der USB-auf-DisplayPort-Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 2048x1152 und ist zudem kompatibel mit Displays mit geringerer Auflösung von 1920x1200 oder 1080p.

Drei Monitore an einem einzigen Computer mithilfe von zwei USB-Adaptern

Höhere Produktivität

Wenn mehrere Monitore an Ihren Laptop oder Desktopcomputer angeschlossen sind, können Sie Ihre Produktivität steigern, da Ihnen mehr Bildschirmplatz für Ihre Arbeit zur Verfügung steht.

Der USB-auf-DP-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zur Steigerung Ihrer Produktivität durch Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Weniger Unordnung am Arbeitsplatz

Dieser sehr schlanke USB-auf-DisplayPort-Adapter ist sehr leicht, benötigt nur wenig Platz und fügt sich nahtlos in Ihr Monitorkabel ein für einen aufgeräumten, professionellen Arbeitsplatz.

Dank der kompakten Bauweise passt der Adapter auch ganz einfach in Ihre Laptoptasche und ist somit der perfekte Reisebegleiter für Ihr Bring Your Own Device (BYOD)-Hot Desk.

Reibungslose Leistung

Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor. Der Adapter erleichtert die Spiegelung des primären Desktops, das Anzeigen desselben Bilds auf jedem Display oder die Erweiterung des Desktops zum Verdoppeln der Arbeitsfläche.

Der USB32DPES wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (Intel® Core™ i5 empfohlen)
RAM: 4 GB oder höher
USB 3.0-Anschluss (abwärts kompatibel mit USB 2.0)

Hinweis: Dieser Adapter gibt keinen digital verschlüsselten Inhalt wieder

Anwendungen

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen zweiten DisplayPort-Monitor mit Full HD-Funktion hinzu

Zeigen Sie große Tabellen oder mehrere Dokumente gleichzeitig auf mehreren Displays an

Zeigen Sie auf Ihrem Computer gespeicherte Bilder und Videos auf einem DisplayPort-fähigen Projektor oder Display an

Nutzen Sie Ihren USB 3.0-fähigen Computer für interessante Präsentationen auf mehreren Monitoren

Greifen Sie auf Materialien auf einem sekundären Display zu, während Sie an einem anderen Dokument auf dem primären Display arbeiten

Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB DDRII SDRAM
Audio Ja
Ausgangssignal DisplayPort
Chipset-ID MCT - T5-302
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo (48 KHz)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 2048 x 1152
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

Standard(16/32 bit):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Not intended for gaming
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit < 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 62 mm [2.4 in]
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 43 g [1.5 oz]
Produkthöhe 195 mm [7.7 in]
Produktlänge 88 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-DisplayPort-Videoadapter
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Slim USB 3.0 auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p
USB32HDES
Slim USB 3.0 auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

Schließen Sie für eine Multi-Monitor-Lösung ein HDMI-Display über diesen Slim USB 3.0-Adapter an. Ideal geeignet für Ihr Ultrabook® oder Laptop.

83,99 € ohne USt
100,79 € mit USt
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
170,39 € mit USt
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32VGAEH
USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein VGA-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

83,99 € ohne USt
100,79 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Installation

Hinweis: Schließen Sie den USB-Videoadapter erst dann physikalisch an Ihren Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden (Schritt 5).

Vergewissern Sie sich vor Installation dieses Geräts, dass Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist (beispielsweise, dass Sie das neueste Service Pack installiert haben).

Anleitung zur Treiberinstallation:

  1. Laden Sie die neuesten Treiber von der StarTech.com-Website herunter (http://www.startech.com/Support). Teilenummer und Produkt-ID finden Sie auf der Produktverpackung.

Hinweis: Windows speichert die Dateien normalerweise im Ordner „Downloads", der mit Ihrem Benutzerkonto verbunden ist (z. B.: C:\Benutzer\Ihr_Name\Downloads).

  1. Sobald der Download abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene ZIP-Datei, wählen Sie Alle extrahieren aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Klicken Sie in der Liste der extrahierten Dateien mit der rechten Maustaste auf die Datei Setup.exe und wählen Sie Als Administrator ausführen aus.

Hinweis: Wenn die Option Als Administrator ausführen nicht angezeigt wird, können Sie versuchen, das Installationsprogramm aus der komprimierten Datei heraus zu starten. Bitte extrahieren Sie die Dateien, indem Sie den Anweisungen in Schritt 2 folgen.

  1. Befolgen Sie zur Installation der Gerätetreiber die Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  2. Schließen Sie nach dem Neustart von Windows den USB-Videoadapter an Ihren Computer an.
  3. Ihr Computer schließt die Treiberinstallation automatisch ab und Ihr Gerät sollte einsatzbereit sein.

Hinweis: Das Abschließen der Installation kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Es kann sein, dass Ihr Bildschirm während der Installation flimmert. Das ist normal. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie, dass Ihr Windows-Desktop auf den zusätzlichen Monitor erweitert wurde.

Hinweis: Schließen Sie den USB-Videoadapter erst dann physikalisch an Ihren Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden (Schritt 5).

Vergewissern Sie sich vor Installation dieses Geräts, dass Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist (beispielsweise, dass Sie das neueste Service Pack installiert haben).

Anleitung zur Treiberinstallation:

  1. Laden Sie die neuesten Treiber von der StarTech.com-Website herunter (http://www.startech.com/Support). Teilenummer und Produkt-ID finden Sie auf der Produktverpackung.

Hinweis: Windows speichert die Dateien normalerweise in dem Ordner „Downloads", der mit Ihrem Benutzerkonto verbunden ist (z. B.: C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr_Name\Eigene Dokumente\Downloads).

  1. Sobald der Download abgeschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene ZIP-Datei, wählen Sie Alle extrahieren aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  2. Doppelklicken Sie in der Liste der extrahierten Dateien auf die Datei Setup.exe.
  3. Befolgen Sie zur Installation der Gerätetreiber die Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  4. Schließen Sie nach dem Neustart von Windows den USB-Videoadapter an Ihren Computer an.
  5. Ihr Computer schließt die Treiberinstallation automatisch ab und Ihr Gerät sollte einsatzbereit sein.

Hinweis: Das Abschließen der Installation kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Es kann sein, dass Ihr Bildschirm während der Installation flimmert. Das ist normal. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie, dass Ihr Windows-Desktop auf den zusätzlichen Monitor erweitert wurde.

Hinweis: Trennen Sie Ihren USB-Videoadapter physikalisch vom Computer, bevor Sie die nachstehenden Schritte durchführen.

Windows 10/8

  1. Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Programme und Features.
  4. Klicken Sie auf Programme deinstallieren oder ändern, damit eine Liste aller auf Ihrem Computer installierten Programme angezeigt wird.
  5. Suchen Sie die Software USB-Anzeigegerät (Trigger-Familie) und wählen Sie sie aus.
  6. Klicken Sie auf oben auf Ihrem Bildschirm auf Deinstallieren, um den Entfernungsprozess zu starten, und starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Windows 7/Vista

  1. Klicken Sie auf Start.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Programme und Features.
  4. Klicken Sie auf Programme deinstallieren oder ändern, damit eine Liste aller auf Ihrem Computer installierten Programme angezeigt wird.
  5. Suchen Sie die Software USB-Anzeigegerät (Trigger-Familie) und wählen Sie sie aus.
  6. Klicken Sie auf oben auf Ihrem Bildschirm auf Deinstallieren, um den Entfernungsprozess zu starten, und starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf Start.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Programme hinzufügen/entfernen, damit eine Liste aller auf Ihrem Computer installierten Programme angezeigt wird.
  4. Suchen Sie die Software USB-Anzeigegerät (Trigger-Familie) und wählen Sie sie aus.
  5. Klicken Sie auf Entfernen, um den Entfernungsprozess zu starten, und starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Anleitung

Windows 10/8

  1. Drücken Sie die Windows-Taste + X und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Option Auflösung oder Auflösung anpassen in der linken Spalte.
  4. Erweitern Sie die Auswahlliste neben „Mehrere Anzeigen" und wählen Sie Diese Anzeigen duplizieren aus.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Windows 7/Vista

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Option Auflösung oder Auflösung anpassen in der linken Spalte.
  4. Erweitern Sie die Auswahlliste neben „Mehrere Anzeigen" und wählen Sie Diese Anzeigen duplizieren aus.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Doppelklicken Sie auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Meinen Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Fehlerbehebung

Bei der Behebung von Fehlern mit einem USB-Videoadapter gibt es einige Schnelltests, die Sie durchführen können, um potenzielle Probleme auszuschließen. Mit diesen Tests können Sie sicherstellen, dass die nachstehenden Komponenten korrekt funktionieren und nicht die Fehlerquelle darstellen:

  • Videokabel

  • Videoquelle

  • Videoziel

  • USB-Videoadapter

Um die Komponenten Ihres Aufbaus zu testen, probieren Sie Folgendes aus:

  • Verwenden Sie Videokabel, -quelle und -ziel sowie den USB-Videoadapter in einem anderen Aufbau, um zu überprüfen, ob das Problem bei den Komponenten oder beim Aufbau liegt.

  • Tauschen Sie Videokabel, -quelle und -ziel sowie den USB-Videoadapter in Ihrem Aufbau aus, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Idealerweise sollten Sie eine Komponente testen, die nachweislich in einem anderen Aufbau funktioniert.

Beim Testen Ihrer Kabel empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

  • Testen Sie jedes Kabel einzeln.

  • Verwenden Sie kurze Kabel für den Test.

Beim Test von Videokabel, -quelle und -ziel sowie USB-Videoadapter wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:

  • Überprüfen Sie im Geräte-Manager die Punkte Grafikkarten, USB-Controller oder USB-Display Adapter. Drücken Sie dazu die Windows-Taste + R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie die Eingabetaste, um den Geräte-Manager zu öffnen.

  • Wenn der USB-Videoadapter im Geräte-Manager nicht angezeigt wird, finden Sie Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  • Wenn das Gerät mit einem Fehler aufgelistet ist, installieren Sie die Treiber gemäß den Anweisungen auf der Website neu.

  • Überprüfen Sie, ob die Treiber Ihrer Grafikkarte aktuell sind. Im Geräte-Manager unter Display Adapter können Sie nachsehen, welche Grafikkarte Sie verwenden. Zum Abrufen der neuesten Treiber wird empfohlen, diese direkt von der Website des Herstellers Ihrer Grafikkarte zu beziehen.

  • Überprüfen Sie, ob der Monitor von Windows erkannt wird.

Führen Sie zur Überprüfung, ob Windows den Monitor bei einem Computer erkennt, auf dem eine Version von Windows XP läuft, die nachstehenden Schritte durch:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und klicken Sie auf Eigenschaften.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  • Wenn Sie die Meldung Ordnen Sie die Monitore so an, dass sie der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore entsprechen sehen, bedeutet dies, dass Windows mehr als einen einzelnen Monitor erkennt. Klicken Sie auf die Auswahlliste unter Anzeige, um zu sehen, welche Monitore erkannt werden. Falls Windows nur einen einzelnen Monitor erkennt, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Führen Sie zur Überprüfung, ob Windows den Monitor bei einem Computer erkennt, auf dem eine Version von Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 läuft, die nachstehenden Schritte durch:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und klicken Sie auf Bildschirmauflösung.
  • Klicken Sie auf die Auswahlliste unter Anzeige, um zu sehen, welche Monitore erkannt werden.

Wenn Hardwarebeschleunigung für eine Ihrer Softwareanwendungen aktiviert ist, kann dies zu einer mangelhaften Verwaltung von Ressourcen führen und die Leistung Ihres Videogerätes einschränken. Wenn dieses Problem auftritt, sollten Sie die Hardwarebeschleunigung in dem/den betroffenen Programm(en) deaktivieren. 

Führen Sie zur Deaktivierung der Hardwarebeschleunigung in allgemeinen Anwendungen und Betriebssystemen eine der nachstehenden Schrittfolgen aus, je nachdem, welche Software-Anwendung(en) bzw. welches Betriebssystem Sie verwenden.

Internet Explorer 9 und neuer

Hinweis: Frühere Versionen des Internet Explorer verwenden keine Hardwarebeschleunigung.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
  2. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
  4. Klicken Sie auf Internetoptionen.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert.
  6. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt Grafikkarte mit Beschleunigung.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Softwarerendering anstelle von GPU-Rendering verwenden.
  8. Klicken Sie auf Übernehmen.
  9. Starten Sie Ihren Computer neu.

Mozilla Firefox

  1. Öffnen Sie Firefox.
  2. Drücken Sie die Alt-Taste.
  3. Klicken Sie auf Werkzeuge und Optionen.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Erweitert.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
  6. Deaktivieren Sie unter Browsing das Kontrollkästchen Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
  8. Starten Sie Ihren Webbrowser neu.

Google Chrome

  1. Öffnen Sie Google Chrome.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Optionen (darauf sind drei horizontale Linien zu sehen).
  3. Klicken Sie auf Einstellungen.
  4. Klicken sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.
  5. Navigieren Sie auf dem Bildschirm nach unten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Hardwarebeschleunigung verwenden, falls verfügbar.
  6. Starten Sie Ihren Webbrowser neu.

Microsoft Office 2013 / 2010

  1. Öffnen Sie ein beliebiges Programm in Microsoft Office (beispielsweise Microsoft Word).
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Datei.
  3. Klicken Sie im Menü auf der linken Bildschirmseite auf Optionen.
  4. Klicken Sie auf Erweitert.
  5. Aktivieren Sie unter Anzeigen das Kontrollkästchen Hardwaregrafikbeschleunigung deaktivieren.
  6. Schließen Sie alle geöffneten Microsoft Office-Programme und starten Sie sie neu.

Windows 10 / 8

  1. Drücken Sie die Windows-Taste +X.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung > Anpassung.
  4. Wählen Sie ein Design mit hohem Kontrast aus.

Windows 7 / Vista

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung > Anpassung.
  4. Wählen Sie ein Nicht-Aero-Design aus. Idealerweise sollten Sie ein Basis-Design mit hohem Kontrast auswählen.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
  2. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
  3. Wählen Sie Anzeige aus.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  5. Klicken Sie auf Erweitert.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Problembehandlung.
  7. Verschieben Sie den Schieberegler bei Hardwarebeschleunigungauf Keine.
  8. Starten Sie Ihren Computer neu.

Wenn der Bildschirm, der über Ihren USB-Display-Adapter angeschlossen ist, nicht aufwacht, nachdem Ihr Computer sich im erweiterten Ruhezustand befand, hat Windows wahrscheinlich automatisch den USB-Root-Hub abgeschaltet, um Energie zu sparen. 

Um zu verhindern, dass dies geschieht, konfigurieren Sie den USB-Root-Hub mithilfe der nachstehenden Schritte so, dass er während des Ruhezustands eingeschaltet bleibt.

Windows 8/10

  1. Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Hardware und Sound und anschließend auf Energieoptionen.
  3. Klicken Sie bei dem Plan, den Sie ändern möchten, auf Energiesparplaneinstellungen ändern.
  4. Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern.
  5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben „USB-Einstellungen" und "„Einstellung für selektives USB-Energiesparen", um die Optionen zu erweitern und ändern Sie die Einstellung auf Deaktiviert.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.

Hinweis: Es kann sein, dass Sie Ihren USB-Display-Adapter nach Übernahme dieser Einstellungen trennen und erneut verbinden müssen, um die Verbindung wiederherzustellen.

Windows 7/Vista

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Hardware und Sound und anschließend auf Energieoptionen.
  3. Klicken Sie bei dem Plan, den Sie ändern möchten, auf Energiesparplaneinstellungen ändern.
  4. Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern.
  5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben „USB-Einstellungen" und "„Einstellung für selektives USB-Energiesparen", um die Optionen zu erweitern und ändern Sie die Einstellung auf Deaktiviert.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.

Hinweis: Es kann sein, dass Sie Ihren USB-Display-Adapter nach Übernahme dieser Einstellungen trennen und erneut verbinden müssen, um die Verbindung wiederherzustellen.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf Ihrem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Symbol Arbeitsplatz und wählen sie Eigenschaften aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager.
  3. Erweitern Sie USB-Controller, indem Sie den Pfeil links davon anklicken.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste USB-Root-Hub-Gerät und wählen Sie Eigenschaften aus.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Energieverwaltung.
  6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4-7 für alle verbliebenen Geräte im USB-Controller-Abschnitt, in deren Namen „Root-Hub" vorkommt.

Hinweis: Es kann sein, dass Sie Ihren USB-Display-Adapter nach Übernahme dieser Einstellungen trennen und erneut verbinden müssen, um die Verbindung wiederherzustellen.

Obwohl der Zweck unserer USB-Videoadapter darin besteht, Ihrem Laptop einen zusätzlichen Videoausgang hinzuzufügen, benötigen diese Adapter dennoch einige Ressourcen Ihrer internen Grafikkarte. Bei einigen wenigen Grafikkarten kann das Hinzufügen eines USB-Videoadapters dazu führen, dass die Grenze der verfügbaren Ressourcen überschritten wird, was das Abschalten eines der angeschlossenen Bildschirme zur Folge hat.

Als mögliche Lösung dieses Problems empfehlen wir die Verwendung eines leistungsstärkeren USB-Videoadapters, der über eine höhere Menge an integriertem RAM-Speicher verfügt, wie z. B. unser USB32VGAPRO (512 MB), unser USB32DVIPRO (512 MB), unser USB32DPPRO (512 MB) oder unser USB32HDDVII (1 GB).

Touchscreen-Monitore

Eine Mischung von Touchscreen- und Nicht-Touchscreen-Bildschirmen kann einen Konflikt mit Ihrer internen Grafikkarte verursachen. Aufgrund dieser Einschränkung kann es vorkommen, dass beim Anschluss eines USB-Videoadapters Touchscreen-Funktionen deaktiviert werden oder dass der USB-Videoadapter überhaupt nicht funktioniert. Nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller Ihres Systems auf und lassen Sie sich bestätigen, ob Ihr bestimmtes Modell einen zweiten Bildschirm unterstützt oder nicht.

All-in-One-Computer

Viele All-in-One-Computersysteme begrenzen die Anzahl möglicher Monitore auf einen. Da dies eine Einschränkung aufgrund der üblichen Produktionsweise von All-in-One-Computern ist, kann es sein, dass der Anschluss eines externen Bildschirms nicht möglich ist, unabhängig davon, welcher USB-Videoadapter verwendet wird. Nehmen Sie Kontakt mit dem Hersteller Ihres Systems auf und lassen Sie sich bestätigen, ob Ihr bestimmtes Modell einen zweiten Bildschirm unterstützt oder nicht.

Wenn Sie Remote-Desktop-Software für den Zugriff auf einen Computer mit einem USB-Videoadapter verwenden, bedenken Sie Folgendes:

  • Nicht jede Remote-Desktop-Software unterstützt mehrere Monitore.
  • Nicht jede Remote-Desktop-Software unterstützt Monitore, die USB-Videoadapter verwenden.
  • Wenn der erste Monitor ein Monitor ist, der einen USB-Videoadapter verwendet, kann dies zu Problemen führen.  Wenn das der Fall ist, setzen Sie den Anmeldevorgang fort, denn der Bildschirm wird möglicherweise wieder aktiviert, sobald Sie angemeldet sind.

Damit Ihre Maus sich ordnungsgemäß zwischen Ihren Monitoren bewegen kann, müssen Sie Ihre Monitore in Windows neu anordnen, sodass diese Anordnung unter Windows der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore auf Ihrem Schreibtisch entspricht. Führen Sie dazu, basierend auf Ihrem Betriebssystem, die nachstehenden Schritte aus:

Windows 10 und Windows 8

  1. Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
  4. Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
  5. Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Windows 7 und Windows Vista

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
  4. Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
  5. Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Doppelklicken Sie auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Daraufhin werden Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
  5. Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Wenn Sie das Bild Ihres ersten Monitors spiegeln möchten, anstatt Ihren Desktop zu erweitern, finden Sie entsprechende Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors

Falls in Ihren Mauseinstellungen Mausspur anzeigen oder Zeigerbeschleunigung verbessern aktiviert ist, kann das Probleme bei der Sichtbarkeit Ihres Mauszeigers auf dem Bildschirm verursachen, der an den USB-Videoadapter angeschlossen ist.

Deaktivieren Sie zur Lösung des Problems Mausspur anzeigen und Zeigerbeschleunigung verbessern, indem Sie die nachstehenden Schritte durchführen:

Windows 8

  1. Halten Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und drücken Sie X.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Hardware und Sound.
  4. Klicken Sie im Bereich Geräte und Drucker auf Maus.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen.
  6. Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Mausspur anzeigen.
  7. Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Zeigerbeschleunigung verbessern.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.


Windows 7/Vista

  1. Klicken Sie auf Start.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Hardware und Sound.
  4. Klicken Sie im Bereich Geräte und Drucker auf Maus.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen.
  6. Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Mausspur anzeigen.
  7. Entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen Zeigerbeschleunigung verbessern.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.


Windows XP

  1. Klicken Sie auf Start.
  2. Klicken Sie auf Systemsteuerung(Hinweis: Wenn Ihre Systemsteuerung auf Kategorieansicht eingestellt ist, wählen Sie Zur klassischen Ansicht wechseln aus.)
  3. Klicken Sie auf Maus.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen.
  5. Entfernen Sie unter „Sichtbarkeit" das Häkchen in dem Kontrollkästchen Mausspur anzeigen.


Wenn Ihr Problem dadurch nicht gelöst werden konnte, gehen Sie zu: Wie kann ich die Leistung meines USB-Display-Adapters in Windows verbessern?