StarTech.com

USB 3.0 auf Displayport Adapter - Externe Monitor Grafikkarte DisplayLink zertifiziert - Ultra HD 4k

Schließen Sie einen zusätzlichen DisplayPort-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC an

Produkt-ID: USB32DP4K

  • Fügen Sie Ihrem Computersystem über einen verfügbaren USB 3.0-Anschluss Ultra HD 4K-Unterstützung hinzu
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K
  • DisplayLink 4K-Plug-and-Display-zertifiziert - automatische Treiberinstallation und -aktualisierungen
Sehen Sie mehr
  • USB 3.0-Hostverbindung bietet maximale Bandbreite für 4K Ultra HD-Ausgabe
  • USB-betriebene Leistung – kein zusätzlicher Netzadapter erforderlich
126,99 € EUR ohne USt
152,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 1Gb
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
AV-Eingang USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5500
Ports 1
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Dieser USB-Videoadapter nutzt einen DisplayLink-Chipsatz. Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit weiteren USB-Videoadaptern oder Dockingstationen an einen Computer anschließen, vermeiden Sie bitte die Verwendung von Geräten mit einem Trigger- oder Fresco-Chipsatz.
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Only one USB video adapter is supported per computer
This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
System- und Kabelanforderungen System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended)
System Memory: 4GB
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Feuchtigkeit < 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 63.5 mm [2.5 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 204 g [7.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-DisplayPort-Videokarte
1 - Softwareinstallations-Datenträger
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf Displayport Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2560x1600
USB32DPPRO
USB 3.0 auf Displayport Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2560x1600

Schließen Sie ein DisplayPort®-Display über eine USB 3.0 Schnittstelle für eine externe HD Mehrfach-Monitor-Lösung an

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB 3.0 auf HDMI Adapter - Externe Monitor Grafikkarte für Mac und PC - DisplayLink Zertifiziert - HD 1080p
USB32HDPRO
USB 3.0 auf HDMI Adapter - Externe Monitor Grafikkarte für Mac und PC - DisplayLink Zertifiziert - HD 1080p

Schließen Sie per USB 3.0-Technologie mit der Fähigkeit zur Videowiedergabe mit 1080p ein zusätzliches HDMI-Display an Ihren Mac® oder PC an

97,99 € ohne USt
117,59 € mit USt
USB 3.0 auf 4k HDMI Adapter - Externe Monitor Grafikkarte - DisplayLink Zertifiziert - Ultra HD 4k
USB32HD4K
USB 3.0 auf 4k HDMI Adapter - Externe Monitor Grafikkarte - DisplayLink Zertifiziert - Ultra HD 4k

Schließen Sie einen zusätzlichen HDMI-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC an

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32HDDVII
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

133,99 € ohne USt
160,79 € mit USt
Slim USB 3.0 auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p
USB32HDES
Slim USB 3.0 auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

Schließen Sie für eine Multi-Monitor-Lösung ein HDMI-Display über diesen Slim USB 3.0-Adapter an. Ideal geeignet für Ihr Ultrabook® oder Laptop.

83,99 € ohne USt
100,79 € mit USt
USB 3.0 Super Speed auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32HDEH
USB 3.0 Super Speed auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein HDMI-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
USB auf Dual HDMI Adapter - 4K
USB32HD2
USB auf Dual HDMI Adapter - 4K

Verbinden Sie zwei HDMI-Displays mit einem einzigen USB-Port

111,99 € ohne USt
134,39 € mit USt

Zubehör