Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2 Port DisplayPort Video-Switch mit Audio und IR-Fernbedienung

Produkt-ID: VS221DP

Schalten Sie zwischen zwei DisplayPort-Quellen auf Ihrem DisplayPort-Monitor um.

Merkmale
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz und von mehr als 1080p

  • Unterstützt systemeigene DisplayPort-Computeranschlüsse - kein Adapter erforderlich

  • 7.1 Channel HD-Audio-Passthrough (mit Displays und Quellen, die DisplayPort-Audio unterstützen)

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt DisplayPort ++ zur Verwendung mit VGA-, DVI- und HDMI-Displays (siehe Zubehör)

  • Unterstützt DDC2B-Monitorerkennung

  • Kompatibel mit DisplayPort 1.1

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
136,99 € EUR ohne USt
164,39 € mit USt

ID: VS221DP

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der 2-Port-DisplayPort Video-Switch VS221DP mit Audio und IR-Fernbedienung bietet eine zuverlässige Lösung zum Umschalten zwischen mehreren DisplayPort-Audio/Videoquellen für anspruchsvolle hochauflösende Anwendungen. Dieser einfache und doch umfassende kompakte DisplayPort A/V-Switch unterstützt eine systemeigene Auflösung von 2560 x 1600 und 7.1 Channel-Audio (bei Anschluss an entsprechende Displays und Quellen). Die Auswahl der Quelle erfolgt über Drucktasten oder Infrarot-Fernbedienung. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Konformität mit DisplayPort ++ gewährleistet Kompatibilität von DisplayPort mit DVI-, HDMI- und VGA-Adaptern. Auch geeignet für Mini DisplayPort-fähige Geräte für Mac (siehe Zubehör)
  • Umschalten über Blendenauswahltaste oder mitgelieferte IR-Fernbedienung für Komfort in jeder Umgebung
  • Plug and Play ohne Softwareanforderungen für eine einfache und schnelle Einrichtung
Anwendungen
  • Digitale Bilder mit hoher Auflösung in Klassenzimmern, Vorlesungssälen und Konferenzräumen mit mehreren Quellen auf einem DisplayPort-Monitor
  • Multimedia-Design, Multimedia-Nachproduktion und Videobearbeitung
  • Digital Signage mit hoher Auflösung mit mehreren Quellen und einem Display
  • Medizinische Bildgebung mit hoher Auflösung und Displays im Gesundheitswesen, z. B. MRI und Röntgen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Ausgangssignal DisplayPort
Einbaufähig Optional
Industrienormen DisplayPort 1.1, EDID
Ports 2
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 2560x1600 @ 60Hz
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für Audiounterstützung müssen Quelle (PC) und Display Audio-Passthrough unterstützen
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Grün - Online-und Display-Anzeige (eine LED pro Port)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 500 g [17.6 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 131 mm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.6 kg [1.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-DisplayPort-Switch
1 - IR-Fernbedienung
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handbuch
4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle
VS410RVGAA

4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle

Schalten Sie zwischen vier verschiedenen VGA-Quellen auf einem einzigen Display um.

260,99 € ohne USt
313,19 € mit USt

4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m
VS410HDMIE

4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m

Schalten Sie zwischen 4 HDMI®-Quellen auf einen Monitor oder Projektor um

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

Netzteile (1)

DC Netzteil - 5V, 3A
SVA5M3NEUA

DC Netzteil - 5V, 3A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

DisplayPort Kabel & Adapterkabel (2)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM6

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

DisplayPort® Konverter (3)

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.