StarTech.com

4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle

Schalten Sie zwischen vier verschiedenen VGA-Quellen auf einem einzigen Display um.

Produkt-ID: VS410RVGAA

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (1080p)
  • Unterstützt VGA Video-Bandbreite von 650 MHz
  • Mit einfach zu verwendender Fernbedienung für einfaches Umschalten zwischen Geräten
Sehen Sie mehr
  • RS232-Schnittstelle bietet Ihnen Fernbedienung/lokale Steuerung
  • Frontblendendrucktasten
  • 3,5-mm-Audio-Anschlüsse
260,99 € EUR ohne USt
313,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang 3,5-mm-Audio
VGA
AV-Eingang 3,5-mm-Audio
VGA
Ports 4
Leistung
Bandbreite 650 MHz (-3dB) max
Max. Analogauflösungen 1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)
Steckverbinder
Steckverbinder A 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.6A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 5
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 28.7 cm [11.3 in]
Produktgewicht 1.5 kg [3.3 lb]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produktlänge 16.5 cm [6.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32.7 cm [12.9 in]
Package Length 32.2 cm [12.7 in]
Package Width 68 mm [2.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.1 kg [4.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - IR-Fernbedienung
1 - 4x1 VGA-Switch
1 - 3ft VGA-Kabel
1 - Universal-Netzadapter (US/GB/EU/AU)

Zertifikate

Zubehör