Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Produkt-ID: VS221HD4K

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

Merkmale
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K

  • Solides Aluminiumgehäuse gewährleistet feste Positionierung

  • Problemloser Betrieb mit automatischem 2-Port-Wechsel

Mehr Merkmale . . .
  • 2x1-HDMI-Switch mit MHL-Unterstützung

  • Mit IR-Fernbedienung

  • 7.1 Surround Sound-Audio

  • Geringer Platzbedarf

  • Umschalter an der Frontblende

  • EDID-Emulation

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
80,99 € EUR ohne USt
97,19 € mit USt

ID: VS221HD4K

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem 2-Port-HDMI-4K-Switch VS221HD4K können Sie ein Display oder einen Projektor mit zwei HDMI-fähigen Audio/Video-Quelllgeräten teilen. Der Switch verfügt über zwei unabhängige Eingänge, die jeweils eine Auflösung von 4K und 7.1 Surround Sound-Audio unterstützen.

An Eingang Port 1 unterstützt der 2-Port-Switch auch MHL, sodass der Videoausgang von MHL-fähigen Mobilgeräten wie Samsung Galaxy-Tablets und Smartphones möglich ist.

Erstaunliche Bildqualität mit 4K-Unterstützung

Sie werden erstaunt sein, wie dieser Video-Switch Ultra HD-Bildqualität beibehält. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet die vierfache Auflösung von 1080p. Zudem ist der Switch abwärts kompatibel mit HD 1080p, sodass Sie sicher sein können, dass jede Videoquelle in Ihrer Digital Signage-Anwendung großartig aussieht.

Solides Aluminiumgehäuse gewährleistet feste Positionierung

Der HDMI-Switch besteht aus solidem Aluminium. Der Switch ist strapazierfähig und schwer genug, damit das Gerät sich nicht anhebt oder herumrutscht, wenn die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegt werden. Außerdem erleichtert der geringe Platzbedarf die Nutzung des Switches in jedem Konferenzraum, Klassenzimmer, Heimkino oder jeder Digital Signage-Anwendung.

Problemloser Betrieb mit automatischem Wechsel und EDID

Dieser Switch gewährleistet bequeme Bedienung dank automatischem Wechsel, mit dessen Hilfe ein neu angeschlossenes Gerät erkannt und ausgewählt wird. Automatischer Wechsel unterstützt Zusammenarbeit von Kollegen unterwegs, da der Projektor ganz einfach mit mehreren Quellgeräten in einem Konferenzraum oder Klassenzimmer verwendet werden kann. Der VS221HD4K unterstützt auch manuelle Bedienung mithilfe der mitgelieferten IR-Fernsteuerung oder dem integrierten Umschalter an der Frontblende des Geräts.

Der Switch spart auch Zeit beim Einrichten mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle nativen Einstellungen wie Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Display und Videoquellgeräten kommuniziert werden. EDID-Emulation optimiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display für eine praktische Plug-and-Play-Installation.

Der VS221HD4K wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Nutzen Sie 4K Video (Ultra HD) mit HDMI 4K-Splitter, mit dessen Hilfe Sie die neuesten Geräte und Displays verwenden können
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Switch dort bleibt, wo Sie ihn platzieren. Anders als Kunststoff-Splitter, die durch angeschlossene HDMI-Kabel verschoben werden, verfügt das VS221HD4K über ein solides Aluminiumgehäuse, das an Ort und Stelle bleibt.
  • Problemlose Konfiguration und Bedienung mit EDID-Emulation und automatischem Wechsel
Anwendungen
  • Verwenden Sie einen 4K-TV oder -Projektor für zwei verschiedene 4K-Videoquellen
  • Kollaborieren Sie mit Kollegen, indem Sie mehrere Benutzer mit dem selben Display verbinden und zwischen Eingangsgeräten wechseln
  • Verwenden Sie Digital Signage-Anwendungen, um mehrere Quellgeräte zu verschiedenen Zeiten anzuzeigen
  • Verwendung im Heimkino zum Anschließen von zwei A/V-Geräten an Ihren Fernseher, z. B. Blu-ray-Spieler, Kabel- und Satellitenempfänger und Computer
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Industrienormen HDMI 1.4
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
2 - LED für ausgewählten Port (1/2)
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90%
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 61.5 mm [2.4 in]
Produktgewicht 179 g [6.3 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 100 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-4K-HDMI-Switch
1 - IR-Kabel
1 - Fernbedienung
1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS421HD4K

4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt

Netzteile (1)

Netzteil - 5V, 2A
SVA5H2NEUA

Netzteil - 5V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

HDMI® Kabel & HDMI Adapter (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.