StarTech.com

4 Port HDMI Automatic Switch - 4K 60Hz

Schalten Sie auf einem einzigen Display mit Unterstützung für Ultra-HD-Auflösungen zwischen vier HDMI-Videoquellen

Produkt-ID: VS421HD20

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz
  • Mühelose Bedienung mit automatischer 4-Port-Umschaltung und mitgelieferter IR-Fernbedienung
  • 7.1 Surround Sound
  • Kippschalter an der Vorderseite
82,99 € EUR ohne USt
99,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 2.0
Ports 4
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 4 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Eingangs-LEDs
1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2000 mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp H
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 % bis 85 % RH
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 51 mm [2 in]
Produktgewicht 152 g [5.4 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 12.3 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 434 g [15.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Video-Switch
1 - IR-Fernbedienung (mit CR2025-Batterie)
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port HDMI Switch - 4K 60Hz
VS221HD20
2 Port HDMI Switch - 4K 60Hz

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Videoquellen für ein einziges Display mit Unterstützung für Ultra HD-Auflösungen

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt
2 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching
VS221HD4KA
2 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit 4K-Videoauflösung und schnellem Wechsel für minimale Unterbrechung

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching
VS421HD4KA
4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit 4K-Videoauflösung und schnellem Wechsel für minimale Unterbrechung

254,99 € ohne USt
305,99 € mit USt
2 Port  automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS221HD4K
2 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS421HD4K
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt

Zubehör