StarTech.com

Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K

Tischanschlussfeld | HDMI®-, VGA- und DisplayPort-Eingänge | HDMI-Ausgang

Produkt-ID: BOX4HDECP2

  • Einfache Zusammenarbeit durch den Anschluss Ihres Laptops mit HDMI-, VGA- oder DisplayPort-Anschluss an die HDMI-Anzeige des Konferenzraums über einen einzigen Zugangspunkt
  • Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet mit drei zugänglichen USB-Ladeanschlüssen auf
  • Bringen Sie Stil und technologische Raffinesse in den Konferenzraum und das Auditorium durch Integration der A/V-Konnektivitätsbox in den Tisch mit einer aufklappbaren Blende, die die Anschlüsse verdeckt, wenn sie nicht gebraucht werden.
Sehen Sie mehr
  • Bieten Sie eine sichere, kabelgebundene Netzwerkverbindung im Konferenztisch mit Ethernet-Pass-Through
  • Schneller Wechsel des geteilten Laptopbildschirms mit automatischer A/V-Umschaltung
  • TAA-konform
506,99 € EUR ohne USt
608,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang VGA
3,5-mm-Audio
HDMI
DisplayPort
USB-Passthrough Nein
Leistung
Bildschirmformat 16:9
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200 60Hz
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 bei 30 Hz
Max. Kabellänge 15.2 m [50 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
1 - RJ-45 Buchse
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp N
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 1.7 kg [3.8 lb]
Produkthöhe 9.8 cm [3.9 in]
Produktlänge 17 cm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 9.8 cm [3.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 100 mm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Konferenztischbox
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Stanzkontur
2 - Montagehalterungen
1 - Kabelbinderhalterung
2 - Schrauben für Kabelbinderhalterungen
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
BOX4HDECP
Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port

Installieren Sie diese AV-Konnektivitätsblende in einem Konferenztisch, und schließen Sie den Bildschirm von jedem Laptop mit HDMI, VGA oder mDP aus an ein HDMI-Display an

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt

Zubehör