Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker
DVI Adapterkabel |Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität
Produkt-ID: DP2DVIMM6
- Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
- Experience crystal-clear picture quality with support for high-definition video resolutions up to 1920x1200 or 1080p
- Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
Mit diesem DisplayPort-auf-DVI-Kabel können Sie Ihr DP-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen DVI-Monitor, -Fernseher oder -Projektor anschließen und so eine bequeme, störungsfreie Verbindung herstellen.
Gestochen scharfe Bildqualität
Dieses DP-auf-DVI-Kabel bietet Videoübertragungen mit hoher Bandbreite und unterstützt Bildschirmauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. Das Adapterkabel nutzt das volle Potenzial Ihres DVI-fähigen Displays und ermöglicht gleichzeitig die Videofunktionen, die in Ihren DisplayPort-Anschluss integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung darzustellen.
Vereinfachte Installation
Mit einer Länge von 1,8 m bietet dieser DVI-Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Außerdem ist das Kabel benutzerfreundlich und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber, wodurch eine echte Plug-and-Play-Einrichtung ermöglicht wird.
Mit Ihren vorhandenen DVI-Displays kompatibel
Mit dem DisplayPort-auf-DVI-Adapter machen Sie Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen DVI-Monitoren und -Displays. Sie können das Kabel entweder an einen DVI-Bildschirm oder einen zusätzlichen Monitor an Ihre Workstation anschließen, um Ihre Produktivität zu steigern.
Das Modell DP2DVIMM6 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Hinweis: Dies ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Port (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale auch über den Port übertragen werden können.
Anwendungen
- Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an ein mit DisplayPort ausgerüstetes Gerät an
- Fügen Sie Ihrem Computersystem einen zusätzlichen Bildschirm hinzu
Der StarTech.com-Vorteil
- Dank des Plug and Play-Konverters ist Ihre DisplayPort-Quelle abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
- Einfache Verwendung - keine Software- oder Treiber erforderlich.
- Die einfache Konstruktion mit nur einem Kabel ist eine ebenso einfache Quelle-zu-Anzeige-Lösung.
Produktnummern
Ingram Austria
V930878
UPC Code
065030834605
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passiv | |
Adapterstil | Kabel-Adapter | |
Audio | Nein | |
AV-Ausgang | DVI-D - Single-Link | |
AV-Eingang | DisplayPort - 1.2 | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Audiospezifikationen | DVI - No Audio Support | |
Max. Digitalauflösungen | 1920 x 1200/1080p | |
Max. Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DVI-D (25-polig) Stecker | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Erfordert DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle. | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Produktbreite | 0 mm [0 in] | |
Produktgewicht | 150 g [5.3 oz] | |
Produkthöhe | 0 cm [0 in] | |
Produktlänge | 1.8 m [6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 20 mm [0.8 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 159 g [5.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - DisplayPort-auf-DVI-Kabel |
Verwandte Produkte
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker
DVI Adapterkabel |Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an
Zubehör
15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu
Verlängern Sie einen DVD-D-Port um 15cm, und vermeiden Sie unnötigen Kabelsalat am Port
HDMI-auf-DVI-D Videoadapterkabel 20cm - HDMI-Stecker auf DVI-Buchse
Verbinden Sie ein DVI-Gerät über ein Standard-DVI-D-Kabel mit einem HDMI-fähigen Gerät.
HDMI auf DVI-D Kabeladapter - DVI-D (25 pin) zu HDMI (19 pin) Stecker/Buchse
Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.
Produkt-Support
Datenblätter
-
DP2DVIMM6_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.