Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

/ Thunderbolt 3 Video Adapters

Thunderbolt 3 Video Adapters

Harness the speed and power of Thunderbolt™ 3, to add seamless multi-monitor capability to your Mac or Windows devices. At an unprecedented 40Gbps of throughput, StarTech.com Thunderbolt 3 video adapters deliver the performance and portability you need to redefine your workspace, wherever you go.

  • Add dual 4K UHD displays through a single Thunderbolt 3 port
  • 5K capability - Connect a single 5K display for razor sharp photo and video editing applications
  • Maximum portability, with a compact design and durable lightweight construction
  • All StarTech.com video adapters are backed by an industry-leading warranty and free lifetime technical support

Für unsere komplette Auswahl an Thunderbolt 3 Video Adapters besuchen Sie bitte unsere europäische Seite.

Anzeigen 4 Ergebnisse (Alle)

Sortieren: Relevanz| Neueste | Preis | Alphabetisch
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel
TB32DP2T

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

127,99 € ohne USt
153,59 € mit USt

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4K 60hz - Mac und Windows kompatibel
TB32HD24K60

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4K 60hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32DP2

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays oder Betreiben eines 5K-Monitors

119,99 € ohne USt
143,99 € mit USt

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32HD2

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt