StarTech.com
Neu

Laptop Kabelschloss-Verlängerung - 15 cm Stahlkabel mit 2,5 cm Schlaufe

Multifunktionales Anti-Diebstahl-Zubehör | Stahlseil | 4-stelliges Zahlenschloss

Produkt-ID: BRNCHLOCK

  • Sichern Sie ein anderes Gerät an Ihrem Hauptlaptopschloss mit dieser praktischen Verlängerungsschlaufe
  • Kann um jedes Kabelschloss gelegt werden und fügt eine 15 cm lange Kabelverzweigung mit K-Slot-Verriegelungskopf hinzu
  • Schützen Sie Ihr Gerät mit dem 4-stelligen Zahlenschloss mit bis zu 10000 möglichen Passcodes
Sehen Sie mehr
  • Schloss passt in den K-Slot-Sicherheitssteckplatz Ihres Geräts
  • Fügen Sie mehrere Schlaufen zu einem einzigen Laptopschloss hinzu, um viele Geräte zu schützen
14,99 € EUR ohne USt
17,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Verriegelungskabel funktioniert mit Geräten mit dem Kensington-Schloss (K-Slot) nach Branchenstandard. Es funktioniert nicht mit Geräten mit Keilschloss-Slot.
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Gehäusetyp Zinc Alloy
Produktbreite 5.5 cm [2.2 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 20.5 cm [8.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 130 mm [5.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 82 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laptopverschlussabzweig
1 - Schaumstoffeinlage, 1 mm
1 - Schaumstoffeinlage 2 mm
1 - Schaumstoffeinlage, 3 mm
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Laptop-Kabelschloss - mit Drehgelenk - 4-stelliges Zahlenschloss
Zukünftig
LTLOCK4D
Laptop-Kabelschloss - mit Drehgelenk - 4-stelliges Zahlenschloss

Notebook Sicherheitsschloss | 2 m Stahlkabel

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
Laptopschloss
LTLOCK
Laptopschloss

Schützen Sie Ihren Laptop gegen Diebstahl mit diesem praktischen Zahlenschloss

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Laptop-Kabelschloss - Wickelkabel - 3-stelliges Zahlenschloss
LTLOCK3DCOIL
Laptop-Kabelschloss - Wickelkabel - 3-stelliges Zahlenschloss

Tragbares Laptop Kombination Sicherheitskabel | 1,8 m langes Stahlkabel

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt