StarTech.com

20g Tube CPU-Kühler Wärmeleitpaste

Verbessern Sie die Wärmeableitung zwischen CPU und Kühlkörper mit dieser Keramik/Silikon-Verbindung.

Produkt-ID: HEATGREASE20

  • Verbundstoff auf Keramikbasis mit Silikon
  • Wärmeleitfähigkeit von mehr als 1,066 W/m-K
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Entlüftung <0.05% at 200°C/24 hours
Spezifisches Gewicht 2.3
Thermische Leitfähigkeit >1.066 W/(m·K)
Thermischer Widerstand <0.195°C-m2/W
Verdunstung <0.001% at 200°C/24 hours
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Feuchtigkeit 10% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -50°C to 150°C (-58°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Materialien Siliziumverbindungen 50 %
Kohlenstoffverbindungen 20 %
Metalloxidverbindungen 30 %
Produktbreite 72 mm [2.8 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 18 mm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 37 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Tube mit Wärmeleitpaste aus Silikon-Fett-Gemisch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1
CPU Wärmeleitpaste 1,5g Tube - Thermische Prozessor Kühlpaste

Schaffen Sie den optimalen Wärmeübergang zwischen CPU und Kühlkörper mit dieser Metalloxid-Wärmeleitpaste.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt