StarTech.com

70mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 70-mm-Lüfter.

Produkt-ID: FAN7X15TX3

  • Doppelkugellager
  • 3-poliger Stecker mit Tachokabel
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel < 34 dBA
Lüfterdrehzahl 3500
Luftzirkulationsrate 29.58 CFM
MTBF 50,000 Hours
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Eingangsstrom 26 mA
Stromverbrauch 3.12W
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 7 cm [2.8 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 75 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7cm Gehäuselüfter
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt