StarTech.com

80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.

Produkt-ID: FANBOX

  • Doppelkugellager
  • Inline LP4-Netzstecker
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel 27 dBA
Lüfterdrehzahl 3000
Luftzirkulationsrate 37.27 CFM
MTBF 56.609 Stunden
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Strom
Eingangsspannung 12 DC
Eingangsstrom 0.16
Umwelt
Betriebstemperatur -10 to 80
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 73 g [2.6 oz]
Produkthöhe 8 cm [3.1 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 98 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8cm Gehäuselüfter
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
FANBOX92
92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihrem Gehäuse mit diesem zusätzlichen zweifach kugelgelagerten 92-mm-Lüfter.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker
FANBOX2
80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3 pin Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
FANBOX12
120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 120-mm-Lüfter.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

Zubehör