StarTech.com

95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM

Fügen Sie einem LGA1156-/1155-System einen durch Pulsbreitenmodulation drehzahlgesteuerten CPU-Kühler hinzu.

Produkt-ID: FAN1156PWM

  • 4-pol. Pulsweitenmodulation (PWM) Hauptplatinenstecker
  • 95 mm-Lüfter mit selbstschmierendem Lager
  • Aluminium-Kühlkörperkonstruktion
30,99 € EUR ohne USt
37,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 4
Lüfterlagertyp Dauergeschmiertes Lager
Lüftermaße 95mm x 95mm x 25mm
Wärmeableitungsmaße 95mm x 95mm x 20mm
Wärmeableitungstyp Aluminium
Leistung
Geräuschpegel <33 dBA
Lüfterdrehzahl 1000 ~ 3000 RPM
Luftzirkulationsrate 65.61 (max) CFM
MTBF 40,000 Hours
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex (4-polig, PWM) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Socket LGA1156/LGA1155-Hauptplatine
Strom
Eingangsspannung 12 DC
Eingangsstrom 350 mA
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 95 mm [3.7 in]
Produktgewicht 274 g [9.7 oz]
Produkthöhe 5.5 cm [2.2 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 10.1 cm [4 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 313 g [11 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - LGA1156/1155-Sockel CPU-Kühler
1 - Packung mit Wärmeleitpaste
1 - Stützplatte

Zertifikate

Verwandte Produkte

95mm Socket T 775 CPU Cooler Fan with Heatsink
FAN775E
Prozessorkühler Sockel 775 - CPU Kühler für Socket 775 mit 3-pin Molex

Optimale Kühllösung mit Lüfter und Kühlkörper für Ihre Standard-Sockel 775/T Desktop-CPU

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
65x60x45mm Sockel-7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper & TX3-Stecker
FAN370PRO
65x60x45mm Sockel-7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper & TX3-Stecker

Kühlen Sie Ihr Sockel 7/370-System mit einem CPU-Kühler mit Kühlkörper und Lüfter.

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex
FAN478
Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex

Optimale Kühllösung mit Lüfter und Kühlkörper für Ihre Sockel 478 Desktop-CPU

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
60 x 65 mm A-Sockel CPU-Kühler/Lüfter mit Kühlkörper für AMD Duron oder Athlon
FANDURONTB
60 x 65 mm A-Sockel CPU-Kühler/Lüfter mit Kühlkörper für AMD Duron oder Athlon

Kühlung für eine Desktop-PC-CPU mit AMD-Sockel A oder Intel Sockel 370

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt

Zubehör