StarTech.com

Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm

Weiche Magnetmatte | beschreibbar | mit Marker Stift

Produkt-ID: STMAGMAT

  • Sorgen Sie für Ordnung während Elektronikreparaturen mit dieser professionellen magnetischen Projektmatte (2,2 mm Dicke)
  • Dank der magnetischen Oberfläche bleiben Schrauben und andere kleine Metallteile an Ort und Stelle für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
  • Machen Sie sich Notizen, wie Schraubenposition, auf der weißen, trocken abwischbaren Oberfläche (inklusive Stift)
Sehen Sie mehr
  • Praktische Größe für mobile Anwendungen: 24 cm x 27 cm
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Umwelt
Lagertemperatur -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Magnetic Rubber and PVC
Produktbreite 270.000
Produktgewicht 600.000
Produkthöhe 2.200
Produktlänge 24 cm [9.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 2.5 mm [0.1 in]
Package Length 250 mm [9.8 in]
Package Width 330 mm [13 in]
Versandgewicht (Verpackung) 600 g [21.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Magnetische Projektmatte
1 - Whiteboard-Marker
1 - Kurzanleitung

Zertifikate