StarTech.com

DC Netzteil - 9V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

Produkt-ID: SVA9M2NEUA

  • Umfassende Eignung für verschiedene Regionen dank automatischer Umschaltung zwischen 100 und 240 V und Aufsätzen für Steckdosen in Nordamerika, Europa, Großbritannien und Australien
  • Unterstützt eine Reihe von Geräten, die 9 Volt und 2 Ampere (oder weniger) und einen M-Type-Barrel-Anschluss benötigen
  • Reduziert Ausfallzeiten im Fall eines ausgefallenen Netzadapters
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 46 mm [1.8 in]
Produktgewicht 213 g [7.5 oz]
Produkthöhe 3.6 cm [1.4 in]
Produktlänge 82 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 72 mm [2.8 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 234 g [8.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzadapter (NA/EU/GB/AU)
Hot-Key Selection Nein
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein

Zertifikate

Verwandte Produkte

DC Netzteil - 5V, 3A
SVA5M3NEUA
DC Netzteil - 5V, 3A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät
IM12D1500P
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät

Ersetzen Sie Ihr 12-V-DC-Stromkabel (1,5 A) durch eine zuverlässige Verbindung

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

Zubehör