Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar

Produkt-ID: ARMBARTRIO2

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz durch die Befestigung von drei Monitoren an diesem Schreibtisch-Ständer

Merkmale
  • Der frei stehende Monitorständer kann drei bis zu 27 Zoll große und 8 kg schwere Bildschirme tragen

  • Robuste Stahlkonstruktion und Aluminiumfuß für optimalen Halt

  • Verstellbare Höhe bis zu 424 mm

Mehr Merkmale . . .
  • Gelenkarme für eine einfache Einstellung der Position Ihrer Monitore

  • Mikro-Anpassung für ebene Ausrichtung

  • 360° drehen, +30°/-30° schwenken und +30°/-30° neigen, um den idealen Sichtwinkel einzustellen

  • Unterstützt VESA-konforme Monitore: 75 x 75, 100 x 100

  • Kabelmanagement

Verfügbar in
308,99 € EUR ohne USt
370,79 € mit USt

ID: ARMBARTRIO2

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser frei stehende Dreifach-Monitorhalter schafft wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die komfortable und ergonomische Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes.  Der robuste Monitorhalter ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und ermöglicht das Abhängen von bis zu drei Monitoren oberhalb Ihres Schreibtisches oder einer anderen Arbeitsfläche. 

Mehr Komfort und Produktivität bei der Arbeit

Räumen Sie Ihre Schreibtischfläche auf und gestalten Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz.  Dieser Computer-Monitorhalter kann drei 13 Zoll bis 27 Zoll große, jeweils bis zu 8 kg schwere Bildschirme tragen und steigert so Ihre Effizienz und Produktivität. Er ist ideal geeignet für Büros, Leitstellen, Banken, Immobilien- und sonstigen Echtzeitumgebungen, in denen mehrere Monitore wichtig für die Produktivität sind. 

Stellen Sie Ihre Monitore mithilfe der Gelenkarme auf die ideale Position ein. Justieren Sie die Position Ihres Bildschirms einfach durch Drehen bis zu 360°, Neigen bis zu 30° aufwärts oder abwärts und Schwenken in einem Bereich von +30°/-30°. Die Struktur ermöglicht leichtgängiges, müheloses Drehen und Positionieren in jede beliebige Richtung und erleichtert Ihnen so, den optimalen Sichtwinkel mit geringen Blendeffekten zu finden. Die Mikroverstellung ermöglicht eine eine ebene Ausrichtung. Zur Entlastung von Nacken und Augen können Sie zudem die Höhe Ihrer Monitore entlang des vertikalen Pfostens bis zu einer maximalen Höhenanpassung von 424 mm einstellen.

Wählen Sie zur individuellen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes aus, ob Sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat nutzen wollen. Positionieren Sie für eine angenehme Betrachtungsposition drei Displays im Querformat und schaffen Sie damit einen gebogenen Surround-Effekt oder „Cockpit-Stil".

Robuste Stahlkonstruktion

Mit seiner robiusten Stahlkonstruktion und dem Aluminiumfuß hält der Dreifach-Monitorständer Ihre Monitore sicher und bietet dauerhafte Leistung. Zudem ist die Oberfläche kratzfest.

Einfache Installation

Die Monitorhalterung wurde für einfache Installation auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder einer anderen Arbeitsfläche entwickelt. Die Monitorhalterung verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Der ARMBARTRIO2 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen
  • Schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz in Ihrem Büro oder Home Office
  • Steigern Sie Ihre Produktivität durch den Einsatz von drei Monitoren, ideal für Leitstellen sowie Finanzdienstleistungs-, Immobilien- und sonstige Echtzeitumgebungen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 3
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Tischklemme
VESA-Lochmuster 100x100 mm
75x75 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 27in
Maximale Armlänge 706 mm [27.8 in]
Maximale Höhe 450 mm [17.7 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung + 30° / - 30°
Schwenkung/Drehung +30°~-30°
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 300 mm [11.8 in]
Produktgewicht 6.8 kg [15 lb]
Produkthöhe 463 mm [18.2 in]
Produktlänge 1412 mm [55.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 7.5 kg [16.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - VESA-Monitorbefestigungen
1 - Querstange
1 - linke Monitorhalterung
1 - rechte Monitorhalterung
2 - Abdeckkappen
1 - Säule
1 - Basisplatte
2 - Endkappen
4 - Kabelklammern
2 - Rändelschrauben
1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
12 - Schrauben (M4 x 14 mm)
12 - Schrauben (M5 x 14 mm)
12 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung
Dreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24
ARMTRIO

Dreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24" - Werkzeuglose Höhenverstellung

Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch durch die Montage von drei Bildschirmen an Gelenkarmen, um so einen Surround-Effekt zu erzielen

308,99 € ohne USt
370,79 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.