StarTech.com

Schreibtisch-Monitorhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

Produkt-ID: ARMPIVOT

  • Einstellbarer Monitorarm mit verschiedenen Positions- / Sichtwinkeleinstellungen
  • Unterstützt Displays von 12 bis 30 Zoll (14 kg Traglast)
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • 360° Drehung um die Stütze
  • +90/-15° Neigung
  • Drehung von Querformat auf Hochformat
  • Mit Klemme für Schreibtisch und Kabeldurchführungsmontage
  • Klemme für Schreibtischplatten mit bis zu 101 mm Dicke
  • Integrierte Kabelführung
94,99 € EUR ohne USt
113,99 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem verstellbaren Monitorarm ARMPIVOT können Sie ein Display an einer einfachen jedoch eleganten Stütze am Schreibtisch oder Tisch befestigen, inklusive Neigungseinstellung, Drehung und Höheneinstellung. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

ARMPIVOT bietet einen stylishen Monitorständer, mit einfach anpassbarer höhe, Position und Betrachtungswinkel

Der Monitorarm für Schreibtischmontage ist mit einer 302 mm hohen Stütze ausgestattet und bietet einen viel größeren Höhenverstellungsbereich als ein typischer Monitor-Standfuß. Zum Anzeigen von längeren Seiten oder Code-Blöcken ohne zu blättern unterstützt der LCD-Arm auch die Drehung von Querformat auf Hochformat.

Durch Montage der Displays an einer Stütze oberhalb der Tischfläche können Sie für eine ergonomische Arbeitsumgebung die Displayhöhe, die Position und die Sichtwinkel ganz einfach einstellen und zudem kostbaren Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch anderweitig nutzen.

Die Monitorhalterung ist für 12- bis 30-Zoll-Displays und eine Traglast bis zu 14 kg geeignet und hält das Display mit Leichtigkeit und bietet einen integrierten Kabelführungshakens um alles ordentlich zu halten. Für zusätzliche Installationsflexibilität können die mitgelieferten Befestigungselemente entweder am Schreibtisch/Tisch festgeklemmt oder in einer Kabelführungsöffnung montiert werden.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
  • Optimieren Sie die Platzeffizienz durch Montage der Displays oberhalb der Schreibtischfläche

Anwendungen

Montieren Sie ein Display an den Schreibtisch oder Tisch mit Einstellungsmöglichkeiten für Neigung, Drehung und Höhe

Montieren Sie Ihr Display in Kabeldurchführungen am Schreibtisch oder oberhalb eines Serverschranks, und positionieren Sie es nach Bedarf

Für ideale Sichtwinkel positionieren Sie Ihr Display höher über der Schreibtischfläche

Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 14 kg [30.9 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 30in
Neigung +90° / -15°
Schwenkung/Drehung 360° Drehung um die Stütze
Stärke der Montageoberfläche 10 mm - 101 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktgewicht 2 kg [4.4 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.6 kg [5.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Stütze
1 - Monitorhalter
1 - Große Schraubzwinge
1 - Kleine Schraubzwinge
1 - Handschraube
1 - Druckplatte
4 - Flügelschraube
4 - M6x12mm-Kreuzschlitzschrauben
4 - M5x14mm-Sechskantschrauben
1 - M4x15mm-Kreuzschlitzschraube
1 - Runde Aufsatz-Unterlegscheibe
1 - Flache runde Unterlegscheibe
1 - Kabelklammer
1 - EVA-Polsterung
1 - M3-Innensechskantschlüssel (2,5-mm)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
ARMUNONB
Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar

Positionieren Sie den Laptop oder Monitor erhöht über dem Schreibtisch, um einen Arbeitsplatz mit zwei Displays zu schaffen und die Produktivität zu steigern

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
ARMSLIM
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit federgestützter Höhenverstellung und Kabelführung

174,99 € ohne USt
209,99 € mit USt
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung
ARMPIVOTE
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit Gasfederhöhenverstellung und Kabelführung

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
Monitorständer mit Kabelhalter
ARMPIVSTND
Monitorständer mit Kabelhalter

Stellen Sie ein Display von bis zu 30 Zoll Größe auf Ihren Schreibtisch dank dieses höhenverstellbaren Monitorhalters mit integrierter Kabelführung

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support