StarTech.com

Kabelmanager / Kabelschlange

Einrichten und Zusammenlegen von sichtbaren Kabeln, die vom Fußboden zu Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Tischplatte verlaufen

Produkt-ID: CMVBMOD

  • Der optisch ansprechende Kabelordner passt sich an und hält die Kabel geordnet und außer Sicht.
  • Führt Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet Schutz und Zugentlastung
  • Vier Kanäle im Inneren halten Strom- und Datenkabel getrennt
Sehen Sie mehr
  • Verstellbare Länge
  • Die beschwerte Grundplatte hält die Kabel am Boden.
  • Montageplatten sichern den Kabelordner unter dem Schreibtisch, Tisch oder Tresen.
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Leistung
Maximale Höhe 1290 mm [50.8 in]
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Plastic and Steel
Produktbreite 109.5 mm [4.3 in]
Produktgewicht 939.6 g [33.2 oz]
Produkthöhe 1290 mm [50.8 in]
Produktlänge 129 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabelmanager
2 - Schrauben, M5x20 mm
1 - Kurzanleitung

Zertifikate