StarTech.com

Monitorständer mit Schublade - Höhenverstellbar

Schaffen Sie Platz auf dem Schreibtisch und sorgen Sie für mehr Komfort am Arbeitsplatz mit diesem anpassbaren Monitorständer

Produkt-ID: MONSTADJD

  • Höhenverstellbarer Monitorständer zur einfachen Platzierung auf Ihrem Schreibtisch
  • Trägt einen 13 Zoll bis 32 Zoll großen und bis zu 10 kg schweren Monitor
  • Dank stapelbarer Stützen können Sie die ideale Höhe für Ihren Computer wählen und erreichen so ergonomischen Komfort
Sehen Sie mehr
  • Modernes Design mit ausreichend Platz zwischen den stapelbaren Stützen zur Aufbewahrung eines kleinen Laptops
  • Schublade für Büromaterial maximiert den Platz auf dem Schreibtisch
  • Einschub an der Vorderseite zur Aufbewahrung der meisten Tablets und Telefone
  • Seitliche Aussparungen zur Aufbewahrung von Stiften und sonstigen kleinen Büromaterialien
  • Stützen mit rutschfesten Füßen
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Überblick

Bringen Sie für einen komfortablere Betrachtungsposition Ihren Monitor auf Augenhöhe und sparen Sie gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch. Dieser robuste höhenverstellbare Monitorständer kann einen bis zu 32 Zoll großen und bis zu 10 kg schweren Monitor tragen und eignet sich zur Verwendung auf Ihrem Tisch oder Schreibtisch. Die stapelbaren Stützen stehen ordentlich auf Ihrem Tisch oder Schreibtisch und lassen ausreichend Platz unter Ihrem Monitor für einen kleinen Laptop. Die integrierte Schublade eignet sich zur Aufbewahrung von Büromaterial.

Passen Sie Ihren Monitor auf die gewünschte Höhe an

Gestalten Sie einen Arbeitsplatz, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Dieser Monitorständer bietet modulare Stützen, die aus stapelbaren Bauteilen bestehen, welche einfach ineinander einrasten, sodass Sie die Höhe des Monitorständers beliebig verändern können. Sie können die Stützen jederzeit neu konfigurieren, um die Höhe des Ständers anzupassen.

Maximieren Sie den Platz auf Ihrem Schreibtisch und reduzieren Sie das Durcheinander

Der Monitorständer erleichtert das Arbeiten frei von Durcheinander. In dem Bereich unter dem Ständer, zwischen den Stützen, ist ausreichend Platz für einen kleinen Laptop. Eine komfortable Schublade bietet Ihnen Platz für die bequeme Aufbewahrung von Stiften und sonstigen kleinen Büromaterialien. Der Einschub an der Vorderseite ermöglicht sogar die Aufbewahrung der meisten Tablets und Telefone, sodass Sie Ihre wichtigen Geräte griffbereit haben, wenn Sie sie benötigen.

Einfacher Aufbau

Der Monitorständer lässt sich leicht zusammenbauen, sodass er in kürzester Zeit einsatzbereit ist. Die rutschfesten Füße der Stützen schützen Ihre Arbeitsfläche vor Kratzern oder Schrammen und garantiert, dass Ihr Monitor sicher steht, während Sie arbeiten. Dank der integrierten Kabelführung werden Kabel ordentlich und unsichtbar aufbewahrt.

Der MONSTADJD wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Schaffen Sie einen ergonomischeren, aufgeräumten Arbeitsplatz im Büro und in Arbeitskabinen

Erweitern Sie Ihr Home Office durch Maximierung des Platzes auf Ihrem Schreibtisch und gestalten Sie Ihren Arbeitstag komfortabler

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Frontdoor-Typ Kunststoff
Kabelmanagement Ja
Wandmontierbar Nein
Leistung
Gewichtskapazität 10 kg [22.1 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 32in
Minimale Bildschirmgröße 13"
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 330 mm [13 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.4 lb]
Produkthöhe 168 mm [6.6 in]
Produktlänge 435 mm [17.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Standfläche
8 - Kleine Ständer
4 - Große Ständer
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß
MONSTADJDL
Monitor Ständer mit Schublade - Höhenverstellbar - Groß

Schaffen Sie Platz auf dem Schreibtisch und sorgen Sie für mehr Komfort am Arbeitsplatz mit diesem anpassbaren Monitorständer

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt

Zubehör