StarTech.com

Thin Client Halterung - VESA

Sparen Sie Platz und montieren Sie Ihre Dockingstation, Ihren Thin Client oder Ihren USB-Hub an eine VESA-Halterung hinter Ihrem Monitor oder unter Ihrem Schreibtisch

Produkt-ID: ACCSMNT

  • Sparen Sie Platz, und reduzieren Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren Thin-Client-PC oder Ihre Dockingstation an der Rückseite Ihres Monitors, an einer Monitorhalterung oder unter Ihrem Schreibtisch montieren.
  • Trägt bis zu 5 kg.
  • Verstellbare Breite von 17 mm bis 70 mm
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für VESA-Halterungen 75 x 75 und 100 x 100
  • Gummipads zur Vermeidung von Schäden an Ihrem Gerät
  • Verstellbarer Riemen fixiert das Gerät sicher
  • Einfacher Zugriff auf Ihrem Rechner durch Design mit offenem Rahmen
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Montageoptionen An der Rückseite des Monitors, unter dem Schreibtisch oder an einer Monitorhalterung montiert
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die verstellbare Halterung ist für die Aufnahme von kleinen CPUs, Thin Clients, Dockingstationen oder USB-Hubs gedacht, die innerhalb des Breitenspielraums der Halterung liegen: 17 mm bis 70 mm.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 666 g [23.5 oz]
Produkthöhe 95 mm [3.7 in]
Produktlänge 118 mm [4.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 776 g [27.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slotblech
1 - Verstellbarer Riemen
1 - Mastmontage
6 - Pads
2 - Schrauben, M5 x 25 mm
8 - Schrauben M4x12 mm
4 - M4-Muttern
4 - Schrauben
4 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör