StarTech.com

Laptopständer - Verstellbar

Arbeiten Sie komfortabel durch Positionierung Ihres Laptops näher an Augenhöhe - mit sechs Winkel-Einstellungen

Produkt-ID: LTRISERP

  • Arbeiten Sie komfortabler dank dieses verstellbaren, tragbaren Laptop-Ständers
  • Einfache Einstellung auf sechs verschiedene Winkel (von 15° bis 39°) für komfortables Betrachten und Tippen
  • Belüftetes Design zur Wärmeableitung während der Nutzung Ihres Laptops
Sehen Sie mehr
  • Kompakte Konstruktion der Auflage (287 mm x 210 mm), kompatibel mit den meisten Laptops
  • Ultraflaches (10 mm) und leichtes (358 g) Design, das für einfachen Transport zusammenklappbar ist
  • Praktischer integrierter Griff
  • Gummierte Griffe und einklappbare Lasche halten Ihren Laptop in Position
  • Auch kompatibel mit 9- bis 12-Zoll-Tablets (229 mm bis 305 mm)
  • TAA-konform
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit diesem tragbaren Laptop-Ständer können Sie die Position Ihres Laptops je nach Sichtlinie einstellen, um Ihren Komfort und Ihre Produktivität zu erhöhen. Er kann vollständig in sechs Winkeln verstellt werden und bietet ein kompaktes, leichtes Design, sodass Sie ihn mit Ihrem Laptop transportieren und Ihren Arbeitsplatz so jederzeit und unabhängig vom Arbeitsort optimieren können.

Stellen Sie Ihren Laptop auf den gewünschten Winkel ein

Durch Aufstellen Ihres Laptops mit einem guten Betrachtungswinkel vermeiden Sie Nacken- und Rückenbelastungen. Mit diesem Laptop-Ständer können Sie eine bessere Körperhaltung einnehmen und bequemer arbeiten. Zur individuellen Anpassung Ihres Arbeitsbereichs können Sie sechs Neigungswinkel einstellen (15°, 17°, 19°, 35°, 37° und 39°). Das Anpassen der Neigung Ihres Laptops sorgt außerdem für eine ergonomischere Tastaturposition.

Belüftete Basis verbessert die Luftzirkulation

Der einstellbare Winkel und das Design der Basis erhöhen den Luftstrom und halten Ihren Laptop kühl, während Sie ihn verwenden. Dieses passiv kühlende Design schützt Ihren Laptop geräuschlos vor Überhitzung und beugt unerwünschten Problemen durch Überhitzung vor, z. B. langsamer Leistung und Fehlfunktionen.

Kompatibel mit den meisten Laptops und Tablet-PCs

Das kompakte Design (287 mm x 210 mm) bietet eine stabile Auflage für Laptops, z. B. für MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® oder Dell® Ultrabook™. Sie können diesen Laptop-Ständer auch verwenden, um Ihr Tablet in einer bequemen Position zu halten und so beide Hände frei zu haben, damit Sie tippen und wischen können.

Tragbares, leichtes und kompaktes Design bietet Komfort für unterwegs

Dieser tragbare Laptop-Ständer ist leicht zu transportieren, sodass Sie Ihren Arbeitsplatz an jedem Ort optimieren können. Der Ständer lässt sich einfach zusammenklappen und in der Laptoptasche transportieren. Er ist ultraflach (10 mm) und extrem leicht (358 g), ideal für den mobilen Einsatz.

Der LTRISERP wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bequemeres Arbeiten am Schreibtisch - ideal für Angestellte in Handel, Büros und Behörden
  • Ideal für den mobilen Einsatz und zur Einrichtung eines komfortablen Arbeitsplatzes unabhängig vom Standort
  • Verwenden Sie ihn im Home Office für mehr Ergonomie.
  • Verwenden Sie ihn nicht nur als Laptop-Ständer, sondern auch für Ihre Tablets oder zum Lesen eines Buches.

Anwendungen

Perfekt für Angestellte in Handel, Büros und Behörden für mehr Sitzkomfort

Ideal für den mobilen Einsatz und zur Einrichtung eines komfortablen Arbeitsplatzes unabhängig vom Standort

Ideal für bessere Ergonomie beim Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause

Verwenden Sie ihn nicht nur als Laptop-Ständer, sondern auch für Ihre Tablets oder zum Lesen eines Buches.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Höhenverstellung Ja
Neigung +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Physische Eigenschaften
Farbe Black & Gray
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 287 mm [11.3 in]
Produktgewicht 372 g [13.1 oz]
Produkthöhe 11 mm [0.4 in]
Produktlänge 210 mm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 470 g [16.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laptop-Ständer
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Zubehör