Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Monitorständer mit Kabelhalter

Produkt-ID: ARMPIVSTND

Stellen Sie ein Display von bis zu 30 Zoll Größe auf Ihren Schreibtisch dank dieses höhenverstellbaren Monitorhalters mit integrierter Kabelführung

Merkmale
  • Einstellbarer Monitorständer mit verschiedenen Positions-/Blickwinkeleinstellungen

  • Unterstützt Displays von 12 bis 30 Zoll (14 kg Traglast)

  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Mehr Merkmale . . .
  • Mit Hardware für Montage eines iMac oder Apple Cinema-Displays

  • Slotblech schwenkt 60° um die Stütze

  • Bildschirmdrehung von Quer- zu Hochformat

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
145,99 € EUR ohne USt
175,19 € mit USt

ID: ARMPIVSTND

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der verstellbare Monitor-Ständer kann vertikal und horizontal geschwenkt werden und ist höhenverstellbar, was eine perfekte Monitor-Positionierung auf Schreibtischen ermöglicht. 

Der Schreibtisch-Monitor-Ständer ARMPIVSTND ist für 12- bis 30-Zoll-Monitore geeignet und gestattet einfaches Verstellen von Monitorhöhe, -position und Blickwinkel.

Der Monitor-Ständer kann die meisten Monitore von 12 bis 30 Zoll und einem Höchstgewicht von 14 kg problemlos halten. 

Die beigefügte Hardware bietet zusätzliche Flexibilität und erlaubt das Aufstellen von Bildschirmen wie Apple Cinema, Thunderbolt oder auch Apple iMacs. Der Standfuß ist mit allen Bildschirmen der Typen Apple Cinema oder Thunderbolt kompatibel, deren eigener Ständer entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Ständeradapter verfügen. Der Standfuß kann ebenfalls für 24-Zoll-iMac und 27-Zoll-iMac verwendet werden, deren eigener Standfuß entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Standfußadapter verfügen. 

Der Schreibtisch-Monitor-Ständer umfasst einen 38 cm hohen Basisstab, was eine deutlich größere Höhenverstellbarkeit als normale Monitor-Ständer bietet. Der LCD-Ständer unterstützt darüber hinaus auch Schwenkbewegungen im Hoch- und Querformat, was die Anzeige umfangreicher Textseiten oder Code-Blöcke ohne Scrollen gestattet.

Sie können die Bildschirmhöhe, -position und Blickwinkel problemlos für eine ergonomische Arbeitsumgebung anpassen und schaffen darüber zusätzlichen Platz auf dem Schreibtisch, da der Monitor oberhalb des Schreibtischoberfläche angebracht ist.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Die Dockingstation ARMPIVSTND wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
  • Optimieren Sie die Platzausnutzung durch Anheben des Displays über die Schreibtischfläche
Anwendungen
  • Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch mit Neigungs-, Dreh- und Höheneinstellungsfunktion
  • Für ideale Sichtwinkel positionieren Sie Ihr Display höher über der Schreibtischfläche
  • Drehen Sie das Display auf Hochformat für Web Design und Codierung
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Montageoptionen Schreibtisch-Ständer
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen
• 24-Zoll-LED Cinema-Display und 27-Zoll-LED Cinema-Display
• 27-Zoll-Apple Thunderbolt-Display
• 24-Zoll-iMac und 27-Zoll-iMac, deren eigener Standfuß entfernt werden kann oder die über einen integrierten VESA-Standfußadapter verfügen
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 14 kg [30.9 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 30in
Neigung +45° / -15°
Schwenken 60°
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktgewicht 2.7 kg [6 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.3 kg [7.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aluminiumbasis
1 - Stütze
1 - Monitorhalter
1 - Kabelklammer
1 - Eisenpositionsring
4 - M5x18mm-Sechskantschrauben
1 - Flansch
4 - Kunststoffkappen
1 - Torx-Werkzeug
1 - 3-mm-Inbusschlüssel
1 - 4-mm-Innensechskantschlüssel
1 - Zugangskarte
4 - Flügelschraube
2 - M6x16mm-Schrauben
4 - Gummifüße
1 - Anleitung
Schreibtisch-Monitorhalterung
ARMPIVOT

Schreibtisch-Monitorhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt

Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung
ARMPIVOTE

Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit Gasfederhöhenverstellung und Kabelführung

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt

Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
ARMUNONB

Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar

Positionieren Sie den Laptop oder Monitor erhöht über dem Schreibtisch, um einen Arbeitsplatz mit zwei Displays zu schaffen und die Produktivität zu steigern

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt

Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
ARMSLIM

Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit federgestützter Höhenverstellung und Kabelführung

174,99 € ohne USt
209,99 € mit USt

4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCK4DP

4k DisplayPort Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-4K-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

186,99 € ohne USt
224,39 € mit USt

HDMI Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCKH

HDMI Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

155,99 € ohne USt
187,19 € mit USt

DVI Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3VDOCKD

DVI Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Richten Sie eine permanente oder kurzzeitige Hoteling-Workstation (Hot Desk) ein, an der weniger Anschlüsse für Peripheriegeräte und andere Geräte benötigt werden, und an Orten, an denen der Schreibtischplatz begrenzt ist

132,99 € ohne USt
159,59 € mit USt

Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel
TB2DOCK4KDHC

Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel

Verwandeln Sie ein MacBook oder einen Laptop über ein einziges Thunderbolt-Kabel in einen leistungsfähigen 4K Ultra HD-Arbeitsplatz oder Hot Desk

334,99 € ohne USt
401,99 € mit USt

USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV

USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI
USB3SDOCKD

Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI

Erweitern Sie einen Laptopcomputer über einen einzigen USB 3.0-Port mit DVI-Video-, Audio- und Gigabit-Ethernet-Ports.

172,99 € ohne USt
207,59 € mit USt

USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN
USBVGADOCK2

USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN

4-in-1 Laptop-Dockingstation mit VGA-, Ethernet-, zwei Audio- und 4 zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

USB-C Multifunktions Adapter für Laptops - 4K HDMI - USB 3.0
DKT30CHPD

USB-C Multifunktions Adapter für Laptops - 4K HDMI - USB 3.0

Versorgen Sie Ihren Laptop über USB Type-C (5 Gbit/s) mit Strom und laden Sie ihn auf, und richten Sie eine virtuelle Workstation nahezu überall unterwegs mit 4 K Video, GbE und zwei USB 3.0-Ports ein

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.