StarTech.com

Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbar

Sparen Sie Platz durch Montage von zwei Monitoren an der Wand

Produkt-ID: ARMDUALWALL

  • Montieren Sie zwei Monitore (15"-24") platzsparend an der Wand
  • Verstellen Sie Ihre Bildschirme gemeinsam, um die Ausrichtung beizubehalten
  • Der Wandarm kann bis zu 585 mm von der Wand ausgeklappt oder für ein flaches Erscheinungsbild bis auf 165 mm Abstand zur Wand eingeklappt werden
Sehen Sie mehr
  • Massive Stahlkonstruktion
  • Bis 180° für eine optimale Anzeige schwenkbar
  • Kippen Sie Ihren Monitor von -15 bis +15°, um Lichteinfall zu reduzieren und für einen optimalen Betrachtungswinkel
  • Drehen Sie Ihre Monitore bis zu 360° für Querformat- oder Hochformatanzeige
  • Tragkraft bis zu 5 kg pro Monitor
289,99 € EUR ohne USt
347,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Montageoptionen Wandmontage
Orientierung Horizontal
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 5 kg [11.1 lb]
Maximale Anzeigegröße 24in
Maximale Armlänge 585 mm [23 in]
Minimale Bildschirmgröße 15in
Neigung + 15° / - 15°
Schwenkung/Drehung 180
Physische Eigenschaften
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 3.2 kg [7.1 lb]
Produkthöhe 193 mm [7.6 in]
Produktlänge 680 mm [26.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.3 kg [9.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandhalterung
1 - Tragarme
1 - VESA-Monitorbefestigungen
1 - Querstange
1 - Querschienenkappe
1 - Schrauben M4x12 mm
1 - Schrauben M4x30 mm
1 - Abstandshalter
2 - Sechskantschlüssel
2 - Kabelklammern
2 - Tragarmhalterung
2 - Wandhalterung
2 - Schrauben, M8 x 16 mm
3 - Tragarm-Unterlegscheiben
3 - Tragarmkappen
4 - Wasserwaage
4 - Schrauben, M8 x 60 mm
4 - Betonanker
8 - Unterlegscheiben
8 - Kunststoffabdeckungen
8 - Querschiebenhalterung
1 - Anleitung

Zertifikate