StarTech.com

Monitorarm für Wandmontage - Ein Gelenk

Sparen Sie Platz durch Befestigung Ihres Monitors an der Wand und schaffen Sie mit der anpassbaren Gelenkhalterung mehr Komfort am Arbeitsplatz

Produkt-ID: ARMWALLS

  • Befestigen Sie Ihren Monitor oder Flachbildfernseher an einer Wand, um Platz zu sparen und Ihren Bildschirm zu teilen
  • Kann einen 13 Zoll bis 27 Zoll großen und bis zu 15 kg schweren Monitor oder Fernseher tragen
  • Armverlängerung um 195 mm
Sehen Sie mehr
  • Schwenkarm mit +90°/-90° Schwenkbereich für maximale Flexibilität bei der Betrachtung
  • Freier Neigungswinkel von +45°/-45° ermöglicht einfache Aufwärts- oder Abwärtsanpassung
  • Einfache Installation dank der Wandhalterung mit Einschubmechanismus
  • Unterstützt VESA-konforme Monitore: 75 x 75, 100 x 100
  • Kabelmanagement
36,99 € EUR ohne USt
44,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Leistung
Displayrotation
Gewichtskapazität 15 kg [33.2 lb]
Höhenverstellung Nein
Maximale Anzeigegröße 27in
Maximale Armlänge 195 mm [7.7 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung + 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung +90°/-90°
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 195 mm [7.7 in]
Produktgewicht 0.5 kg [1.1 lb]
Produkthöhe 119 mm [4.7 in]
Produktlänge 154 mm [6.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Bildschirmarm
1 - Montageplatte
1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Stellschraube
4 - Schrauben (M4 x 14 mm)
4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
2 - Schrauben
2 - Wandschrauben
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitorarm für Wandmontage - Zwei Gelenke
ARMWALLDS
Monitorarm für Wandmontage - Zwei Gelenke

Sparen Sie Platz durch Befestigung Ihres Monitors an der Wand und maximieren Sie das Betrachtungserlebnis mit dem schwenkbaren Verlängerungsarm

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Monitor-Wandhalterung - Aluminium
ARMWALL
Monitor-Wandhalterung - Aluminium

Schaffen Sie Platz durch Befestigung und einfache Justierung Ihres Monitors mit dieser drehbaren Wandhalterung

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt