StarTech.com

Schreibtisch Monitorarm - Full Motion - Heavy Duty Aluminum

Befestigen Sie Ihren Monitor am Schreibtisch, um Platz zu sparen und Ihre Produktivität zu erhöhen

Produkt-ID: ARMPIVOTHD

  • Monitorhalterung für einen Monitor zur Befestigung eines bis zu 32 Zoll großen und bis zu 9 kg schweren Monitors
  • Langlebige, robuste Aluminiumkonstruktion, optisch ansprechende Ausführung in Silber
  • Höhenverstellbarkeit per Tastendruck mit Gasdruckfederarm
Sehen Sie mehr
  • Bietet Höhenverstellung von 335 mm
  • Gelenkarm rotiert und schwenkt 180° und bietet einen Neigungswinkel von +90° / -90°
  • Einfache Installation (Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme)
  • Einfache Montage und Demontage des Monitors mit abnehmbarer VESA-Platte
  • Integrierte Kabelführung
117,99 € EUR ohne USt
141,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 180°
Gewichtskapazität 9 kg [19.9 lb]
Maximale Anzeigegröße 32in
Maximale Armlänge 605 mm [23.8 in]
Maximale Höhe 505 mm [19.9 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Minimum Height 170 mm [6.7 in]
Neigung +/- 90°
Schwenkung/Drehung 180°
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 10-85 mm
Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-80 mm
Tischöffnung für Kabeldurchführungsklemme: 10,5-50 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 284 mm [11.2 in]
Produktgewicht 3.1 kg [6.8 lb]
Produkthöhe 529 mm [20.8 in]
Produktlänge 96 mm [3.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.5 kg [9.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Federarm
1 - VESA-Monitorbefestigung
1 - Bodenplatte der Kabeldurchführung
1 - Durchführungsplatte
1 - L-Halterung
1 - Tischklemme
5 - Klemmschrauben
1 - Drehknopf der Kabeldurchführung
2 - Gummimatten
1 - Halter für Sechskantschlüssel
1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
4 - Flügelschrauben, M4 x 12 mm
4 - Schrauben, M5 x 12 mm
1 - Schraube der Kabeldurchführung
4 - Unterlegscheiben
4 - Abstandshalter
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör