Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24" - Werkzeuglose Höhenverstellung
Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch durch die Montage von drei Bildschirmen an Gelenkarmen, um so einen Surround-Effekt zu erzielen
Produkt-ID: ARMTRIO
- Montieren Sie drei Monitore (bis zu 24")
- Erzielen Sie einen Surround-Effekt dank der Gelenkarme mit Mikro-Einstellung
- Die Konstruktion aus Massivstahl bietet eine Tragkraft von 8 kg je Monitor
- Einfache Höhenverstellung ohne Werkzeug
- 360° Drehung und +/-30° Neigungswinkel
- Schreibtischklemme, Kabeldurchführungsklemme und Kabelklammern im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit VESA-Befestigungen 75 x 75 und 100 x 100
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Erzielen Sie optimalen ergonomischen Komfort, indem Sie mit dieser Dreifach-Monitorhalterung wertvollen Platz auf dem Schreibtisch freigeben. Für maximale Produktivität können Sie drei Computermonitore (jeweils bis zu 24") anbringen und damit eine Surround-Umgebung schaffen. Die Dreifach-Monitorhalterung eignet sich für alle VESA-konformen Monitore einschließlich Acer®, HP® und Samsung.
Mehr Komfort und Produktivität
Steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung mit mehreren Monitoren. Die Dreifach-Monitorhalterung unterstützt drei Displays (13" bis 24") und ermöglicht Ihnen die Justierung der Monitorposition mit 360° Drehung und +30° / -30° Neigungswinkel für jeden Monitor.
Wählen Sie zur individuellen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes aus, ob Sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat nutzen wollen. Positionieren Sie für eine angenehme Betrachtungsposition drei Displays im Querformat und schaffen Sie damit einen gebogenen Surround-Effekt oder „Cockpit-Stil". Dieser Aufbau eignet sich ideal für Video- oder Bildbearbeitung oder für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Dokumente. Für Anwendungen wie Webdesign oder Coding können Sie einen alternativen Aufbau wählen, beispielsweise mit dem mittleren Monitor im Querformat und den äußeren Monitoren im Hochformat.
Robuste Konstruktion aus Massivstahl
Der Dreifach-Monitorständer besteht aus festem und langlebigem Stahl. Er trägt drei separate Computermonitore mit einer Größe von bis zu 24" sicher. Dabei unterstützt er eine Tragkraft von bis zu 8 kg je Monitor.
Einfache Einstellung
Die Dreifach-Monitorhalterung ist VESA-kompatibel und eignet sich somit für die meisten Computermonitore bis zu 24". Mithilfe der mitgelieferten Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme lässt sie sich leicht installieren. Zum Lieferumfang gehören zudem Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel sauber und ordentlich verlegen können.
Sie können die Display-Höhe ohne Werkzeuge anpassen. Drehen Sie einfach den Einstellknopf, um die Monitorhöhe anzupassen, sodass alle drei Monitore auf dem gleichen Niveau sind.
Der ARMTRIO wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Befestigen Sie zur Optimierung von Komfort und Produktivität drei Monitore an Ihrem Tisch oder Schreibtisch
Verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes in kommerziellen, geschäftlichen und häuslichen Umgebungen
Schaffen Sie ein effektives Dreifach-Monitor-Display für Kundendienstanwendungen, Finanzanalysen, Webdesign, Gaming, Fotobearbeitung und viele weitere Nutzungszwecke
Befestigen Sie Ihre Displays mit Kabeldurchführung an einem Schreibtisch oder über einem Serverschrank und positionieren Sie sie so, wie es erforderlich ist
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933954 | |
UPC Code | 065030867047 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Hardware | ||
Anzahl der unterstützten Displays | 3 | |
Gelenk | Ja | |
Kabelmanagement | Ja | |
Montageoptionen | Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme | |
VESA-Lochmuster | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Wandmontierbar | Nein | |
Leistung | ||
Displayrotation | 360° | |
Gewichtskapazität | 8 kg [17.7 lb] | |
Höhenverstellung | Ja | |
Maximale Anzeigegröße | 24in | |
Maximale Armlänge | 1412 mm [55.6 in] | |
Maximale Höhe | 363 mm [14.3 in] | |
Minimale Bildschirmgröße | 13" | |
Neigung | + 30° / - 30° | |
Stärke der Montageoberfläche | Schreibtischklemme: 10 - 80 mm Kabeldurchführungsklemme: 10 - 95 mm |
|
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 1412 mm [55.6 in] | |
Produktgewicht | 6.2 kg [13.7 lb] | |
Produkthöhe | 548 mm [21.6 in] | |
Produktlänge | 110 mm [4.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 7.5 kg [16.7 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - linke Monitorhalterung | |
1 - rechte Monitorhalterung | ||
1 - Querstange | ||
2 - Abdeckkappen | ||
1 - Säule | ||
1 - Tischklemme | ||
2 - Endkappen | ||
2 - VESA-Monitorbefestigungen | ||
1 - Kabeldurchführungsmanschette | ||
1 - Durchführungsplatte | ||
5 - Gummimatten | ||
4 - Kabelklammern | ||
2 - Rändelschrauben | ||
1 - 3-mm-Innensechskantschlüssel | ||
1 - 5-mm-Innensechskantschlüssel | ||
12 - Schrauben (M4 x 14 mm) | ||
12 - Schrauben (M5 x 14 mm) | ||
12 - Unterlegscheiben | ||
1 - Anleitung |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.