StarTech.com

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische

Erhöhen Sie den Komfort und vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen am Stehschreibtisch mit dieser ergonomisch entwickelten Arbeitsplatzmatte

Produkt-ID: STSMAT

  • Ergonomisch gestaltete und Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte fördert gesunde Bewegung zur Steigerung des Komforts
  • Das robuste Polster aus hochwertigem Polyurethan, auf dem man steht, entlastet Ihre Füße, Knie, Hüfte und Ihren Rücken
  • Ideale Größe von 508 x 762 mm und verschwindet bei Nichtgebrauch unter dem Schreibtisch
Sehen Sie mehr
  • Ausführung in PVC mit gemustertem Leder in ansprechendem Schwarz und leicht elektrostatischer Oberfläche
  • Rutschfeste Unterseite
  • Abgeschrägte Ränder beugen Stolpern vor
  • Wasserfeste Oberfläche ermöglicht leichte Reinigung
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € EUR mit USt

Überblick

Sorgen Sie mit dieser Ermüdungserscheinungen verhindernden Matte für mehr Komfort an Ihrem Stehschreibtisch oder Sitz-/Steh-Arbeitsplatz. Während Ihres Arbeitstags stehen Sie auf einer robusten, gepolsterten Oberfläche, die so dimensioniert ist, dass sie bequem unter Ihrem Schreibtisch verschwindet, wenn Sie sie nicht benutzen.

Person steht komfortabel auf STSMAT

Mehr Komfort an Ihrem ergonomischen Arbeitsplatz

Diese robuste und Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte unterstützt Ihr Wohlbefinden, sodass Sie die gesundheitlichen Vorteile genießen können, nicht den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzen zu müssen.

Es bringt viele gesundheitliche Vorteile mit sich, einige Zeitspannen am Tag im Stehen zu verbringen, darunter die Verbesserung Ihres Stoffwechsels und Ihrer Aufmerksamkeit. Mit dieser Ermüdungserscheinungen verhindernden Bodenmatte können Sie jetzt mit mehr Komfort arbeiten. Dank ihres ergonomischen Designs fördert sie Bewegung während Ihrer Stehphasen. Dies erhöht nicht nur die Durchblutung, sondern entlastet auch Ihre Füße, Knie, Hüfte und Ihren Rücken. Durch erhöhte Muskelbewegungen erfahren Sie weniger Ermüdung und Belastung, sodass Sie während des gesamten Tages mehr Komfort verspüren.

Konzipiert für dauerhafte Leistungsfähigkeit

Diese Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte besteht aus hochwertigem Polyurethanschaum und bietet maximalen Komfort und Langlebigkeit durch effektive Polsterung. Die wasserfeste Oberfläche wurde für dauerhafte Leistungsfähigkeit und einfache Reinigung konzipiert. Mit einer angenehmen Größe von 508 x 762 mm ist die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte groß genug, um Bewegungsfreiheit zu garantieren, aber gleichzeitig so kompakt, dass sie unter Ihrem Schreibtisch verschwindet, wenn Sie sie nicht benutzen.

Reduziert Rutsch- und Stolpergefahr

Die rutschfeste Unterseite garantiert, dass die Steharbeitsplatzmatte in Position bleibt, und reduziert so die Rutschgefahr. Zudem verhindern die abgeschrägten Ränder, dass Sie stolpern, wenn Sie sich während Ihres Arbeitstages bewegen.

Die STSMAT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Bitte beachten: Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.

Anwendungen

Reduziert Ermüdungserscheinungen für mehr Komfort in Stehphasen und ist damit das ideale Zubehör für einen Sitz-/Steh-Arbeitsplatz oder einen Stehschreibtisch

Erleben Sie mehr Komfort während der Stehphasen an Ihrem ergonomischen Schreibtisch

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 512 mm [20.2 in]
Produktgewicht 1.3 kg [2.8 lb]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 770 mm [30.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.7 kg [3.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte

Zertifikate

Verwandte Produkte

Sitz / Steh Arbeitsstation
ARMSTS
Sitz / Steh Arbeitsstation

Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität

350,99 € ohne USt
421,19 € mit USt