StarTech.com

Mobiler Sitz-/Steh-Arbeitsplatz

Mehr Komfort und Produktivität für Studenten durch mobile Schreibtische mit einfacher Höhenanpassung

Produkt-ID: STSCART

  • Mehr Komfort für Studenten durch die Möglichkeit, von der sitzenden zu einer stehenden Position zu wechseln
  • Hebel zur Höhenanpassung mit Sperrmechanismus
  • Sorgen Sie mit einer 61 x 80 cm großen Arbeitsfläche für ausreichend Platz für alle Materialien wie Lehrbücher, Schreibutensilien und Werkzeuge
Sehen Sie mehr
  • Passen Sie Unterrichtsräume an, und schaffen Sie dynamische Lernumgebungen
  • Kompatibel mit Dual- und Einzel-Monitorhalterungen von StarTech.com: ARMPIVOTE, ARMPIVOT und ARMSLIM (separat erhältlich)
  • Blockierbare Rollen
  • Verstellbarer Höhenbereich: 750 mm bis 1150 mm
  • Tragkraft: 4,5 kg
  • Statische Tragzahl: 50 kg
  • Kabelclips für Kabelmanagement
482,99 € EUR ohne USt
579,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Orientierung Vertical
Rollen Mitgeliefert
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Tragkraft 4,5 kg
Statische Tragkraft 50 kg
Höhenverstellung Ja
Maximale Höhe 1150 mm [45.3 in]
Minimum Height 750 mm [29.5 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei einer Belastung der Schreibtischoberfläche von mehr als 4,5 kg ist etwas manuelle Kraft erforderlich, um die Höhe des Schreibtisches zu verstellen.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Produktbreite 800 mm [31.5 in]
Produktgewicht 24 kg [53 lb]
Produkthöhe 1150 mm [45.3 in]
Produktlänge 600 mm [23.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 27.5 kg [60.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Basis
2 - Rollen
2 - Blockierbare Rollen
1 - Säule
1 - Desktop
4 - Abdeckungen
8 - Schrauben, M6 x 15 mm
12 - Flachkopfschrauben, M6 x 15 mm
1 - Großer M5-Sechskantschlüssel
1 - Großer M4-Sechskantschlüssel
4 - Kabel-Clips
1 - Schlüssel
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör