StarTech.com

Sitz Steh Monitorarm

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Tischhalterung für Sitz-Steh-Arbeitsplätze ergonomischer

Produkt-ID: ARMSTSCP1

  • Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in eine ergonomische Workstation mit diesem Sitz-Steh-Monitorarm für einen 24"-Monitor.
  • Höhenverstellung der Arbeitsfläche: 450 mm
  • Höhenverstellung der Monitorhalterung: 124 mm
Sehen Sie mehr
  • Passen Sie Ihren Monitor mit Schwenkung von -90° bis 90° und Neigung von -5° bis 35° für einen optimalen Betrachtungswinkel an
  • Betrachtungsabstand: 408,7 mm
  • Drehung von 360° für Querformat- oder Hochformatanzeige
  • Eingebautes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz
  • Der Arm kann weggeklappt und die Tastaturablage bis zu 90° eingeklappt werden, sodass bei Nichtgebrauch Platz gespart wird
  • Die Halterung und Kabeldurchführung bieten flexible Montageoptionen, auch für begrenzte Platzverhältnisse wie Schreibtischecken oder -rückseiten
  • Geeignet für VESA-Halterungen von 100 x 100 mm und 75 x 75 mm
  • TAA-konform
578,99 € EUR ohne USt
694,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 100x100 mm
75x75 mm
Leistung
Displayrotation 360°
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 24in
Neigung +35° / -5°
Schwenkung/Drehung +90°/-90°
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 8-50 mm
Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 8-50 mm
Tischöffnung für Kabeldurchführungsklemme: 8,5-65 mm
Tragkraft des Monitorarms bei Montage mit Grommets 8 kg
Tragkraft der Tastaturablage bei Montage mit Grommets: 2,5 kg
Tragkraft des Monitorarms mit Schreibtischklemme: 8 kg
Tragkraft der Tastaturablage mit Schreibtischklemme: 1,5 kg
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 1150 mm [45.3 in]
Produktgewicht 11.4 kg [25.2 lb]
Produkthöhe 1020 mm [40.2 in]
Produktlänge 666 mm [26.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 12.4 kg [27.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Monitorarm
1 - Säule
1 - Tastatureinschub
1 - Abdeckung für Tastaturschublade
1 - Basis
1 - VESA-Monitorbefestigung
1 - Kunststoff-Unterlegscheibe
1 - Metall-Unterlegscheibe
1 - Schraube, M8 x 20 mm
2 - Schrauben, M6 x 25 mm
4 - Schrauben, M6 x 12 mm
3 - Schrauben, M6 x 10 mm
1 - Schraube, M6 x 8 mm
4 - Schrauben, M4 x 10 mm
4 - Schrauben für Basis
1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
2 - Klebestreifen
1 - Schraubendreher für Sockel
1 - Basis-Pad
1 - Grundplatte
1 - Schrauben, M8 x 65 mm
1 - Durchführungsplatte
4 - Klemmschrauben
1 - L-Halterung für Klammer
1 - Klemmschrauben-Baugruppe
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
ARMSTSCP2
Sitz- / Steh Dual Monitor Arm

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Sitz-Steh-Dual-Monitor-Tischhalterung ergonomischer

719,99 € ohne USt
863,99 € mit USt
Sitz / Steh Arbeitsstation
ARMSTS
Sitz / Steh Arbeitsstation

Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität

350,99 € ohne USt
421,19 € mit USt
Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche
ARMSTSL
Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung

539,99 € ohne USt
647,99 € mit USt

Zubehör