StarTech.com

Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung

Produkt-ID: ARMSTSL

  • Machen Sie aus Ihrem Schreibtisch oder Tisch einen Sitz-/Steharbeitsplatz
  • Höhenverstellbar mit einem Griff, bis zu 399 mm höhenverstellbar
  • Bereits komplett montiert - keine Montage erforderlich
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt einen Monitor (von bis zu 30 Zoll) oder zwei Monitore (von bis zu 24 Zoll)
  • Breite Arbeitsfläche (90 x 53 cm) bietet Platz für zwei 24"-Monitore
  • Gerade Auf-und-ab-Bewegung für einen platzsparenden Anrbeitsplatz
  • Große Tastaturablage (68 x 26,5 cm)
  • Anpassbare Spannung mit Gegengewicht
  • Geringe Platzanforderungen: 35,4 Zoll (900 mm) bis 24,5 Zoll (622 mm)
  • Gewichtskapazität der Arbeitsfläche: 12,7 kg
  • Tragkraft der Tastaturablage: 2,3 kg
  • Integrierte Kabelführung
539,99 € EUR ohne USt
647,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Kabelmanagement Ja
Leistung
Höhenverstellung Ja
Maximale Höhe 560 mm [22 in]
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die Tastaturablage (68 x 26,5 cm) bietet eine Tragkraft von 5 kg.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 900 mm [35.4 in]
Produktgewicht 19 kg [42 lb]
Produkthöhe 560 mm [22 in]
Produktlänge 666 mm [26.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 22 kg [48.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Sitz-/Steharbeitsplatz
1 - Kleiner Sechskantschlüssel
1 - Großer Sechskantschlüssel
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Zubehör