Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor

Produkt-ID: WALLSTS1

Neu

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in einen Stehschreibtisch - für höheren Komfort und mehr Produktivität

Merkmale
  • Sparen Sie Platz mit diesem wandmontierten Steh-Sitz-Tisch, der Folgendes unterstützt: einen Monitor, Barcode-Scanner, Tastatur, Handballenauflage und Maus in einem Kombi-System

  • Hält einen einzelnen bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg)

  • Der kompakte Steh-Sitz-Tisch lässt sich an die Wand zurückklappen, und die Tastaturablage lässt sich um bis zu 90° zusammenklappen, wodurch Platz gespart wird, wenn sie nicht gebraucht wird

Mehr Merkmale . . .
  • Die Arbeitsfläche ermöglicht eine Höhenverstellung per Knopfdruck um bis zu 436 mm

  • Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.

  • Passen Sie Ihren Monitor mit einer Neigung von -5° bis 35° für einen optimalen Betrachtungswinkel an

  • Bewegen Sie den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°), bis Sie die ideale Position gefunden haben

  • Betrachtungsabstand: 408,7 mm

  • Drehung von 360° für Querformat- oder Hochformatanzeige

  • Langlebige Konstruktion aus Stahl, Aluminium und Kunststoff

  • Eingebautes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz

  • Geeignet für VESA-Halterungen von 100 x 100 mm und 75 x 75 mm

Verfügbar in
609,99 € EUR ohne USt
731,99 € mit USt

ID: WALLSTS1

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser wandmontierte Steh-Sitz-Tisch ist ideal für Bereiche, die zu beengt für einen herkömmlichen Steh-Sitz-Tisch sind. Das kompakte, wandmontierte Design kombiniert einen Einzelmonitorarm und eine Tastaturablage mit einer einfachen Höhenverstellung, mit der Sie zwischen Sitzen und Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen. 

Einfache Höhenverstellung für Sitzen oder Stehen

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 436 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Tastatur und Maus anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.

Vielseitige Monitorpositionierung

Dieser Sitz-Steh-Monitorarm trägt einen einzelnen Monitor mit bis zu 61 cm (bei einer Tragkraft von 8 kg). Stellen Sie durch die Neigung von -5° bis 35° den optimalen Betrachtungswinkel für Ihren Monitor ein, oder drehen Sie Ihre Monitore um bis zu 360° für Hoch- oder Querformat.

Nutzen Sie Ihren Raum optimal

Der Steh-Sitz-Tisch lässt sich zur Wand zurückklappen, und die Tastaturablage lässt sich um bis zu 90° zusammenklappen, wodurch Platz gespart wird, wenn sie nicht gebraucht wird. Sie können den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°) bewegen, bis Sie die ideale Position gefunden haben.

Großer Arbeitsbereich

Der Monitorarm bietet viel Arbeitsfläche mit einer großen Tastaturablage (449 x 207 mm) und einer herausnehmbaren Ablage (217 x 213 mm) für Ihre Maus, auf der linken oder der rechten Seite.

Der WALLSTS1 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen
  • Der wandmontierte Sitz-Steh-Tisch ist ideal für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Einzelhandelsflächen oder alle Arbeitsbereiche mit eingeschränktem Platzangebot.
  • Ideal für Bereiche, in denen Computer für eine Vielzahl an Personen leicht zugänglich sein müssen, wie beispielsweise in Arzt- oder Zahnarztpraxen
  • Bietet eine kostengünstige Lösung für die Verbesserung der Ergonomie durch Nutzung des vorhandenen Schreibtisch- und Arbeitsplatzes
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Keyboard Tray Tilt 0 to 90°
Maximale Anzeigegröße 24in
Maximale Armlänge 548 mm [21.6 in]
Neigung +35° / -5°
Schwenkung/Drehung +90°/-90°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Keyboard Tray Depth 207 mm [8.1 in]
Keyboard Tray Width 449 mm [17.7 in]
Produktbreite 668 mm [26.3 in]
Produktgewicht 8.7 kg [19.2 lb]
Produkthöhe 500 mm [19.7 in]
Produktlänge 800 mm [31.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 10.3 kg [22.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Monitorarm
1 - VESA-Monitorbefestigung
1 - Tastatureinschub
2 - Klebestreifen
1 - Säule
1 - Wandhalterung
4 - Betonanker
4 - Montageschrauben
4 - Schrauben, M4 x 10 mm
1 - Schraube, M6 x 8 mm
3 - Schrauben, M6 x 10 mm
4 - Schrauben, M6 x 12 mm
1 - Schraube, M8 x 20 mm
1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
1 - Kunststoff-Unterlegscheibe
1 - Metall-Unterlegscheibe
1 - Schraubendreher für Sockel
1 - Anleitung
Neu
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor
WALLSTS2

Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit zwei Monitoren ganz einfach in einen Stehschreibtisch - für höheren Komfort und mehr Produktivität

734,99 € ohne USt
881,99 € mit USt

Neu
Sitz Steh Monitorarm
ARMSTSCP1

Sitz Steh Monitorarm

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Tischhalterung für Sitz-Steh-Arbeitsplätze ergonomischer

578,99 € ohne USt
694,79 € mit USt

Neu
Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
ARMSTSCP2

Sitz- / Steh Dual Monitor Arm

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Sitz-Steh-Dual-Monitor-Tischhalterung ergonomischer

719,99 € ohne USt
863,99 € mit USt

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische
STSMAT

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische

Erhöhen Sie den Komfort und vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen am Stehschreibtisch mit dieser ergonomisch entwickelten Arbeitsplatzmatte

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.