StarTech.com

Schreibtisch Fußstütze - verstellbar

Schaffen Sie einen komfortablen, ergonomischen Arbeitsplatz

Produkt-ID: FTRST1

  • Arbeiten Sie mit mehr Komfort dank dieser verstellbaren Fußstütze
  • Große Plattform (45 cm x 35 cm) für verschiedenste Anforderungen
  • Verstellbare Höhe von 9,5 cm bis 12,3 cm
Sehen Sie mehr
  • Problemlos anzupassen mit zwei Neigungswinkeln (15°/30°) für angenehme Passform
  • Verbessern Sie mit Plattformwalzen und Noppen die Blutzirkulation, und massieren Sie die Füße
  • Rutschfeste gummierte Oberfläche
53,99 € EUR ohne USt
64,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Leistung
Höhenverstellung Ja
Maximale Höhe 123 mm [4.8 in]
Minimum Height 95 mm [3.7 in]
Neigung 0° / -30°
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Plastic and Aluminum
Produktbreite 360 mm [14.2 in]
Produktgewicht 2975 g [105 oz]
Produkthöhe 95 mm [3.7 in]
Produktlänge 505 mm [19.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 100 mm [3.9 in]
Package Length 505 mm [19.9 in]
Package Width 360 mm [14.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3 kg [6.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fußstütze
1 - Kurzanleitung

Zertifikate