StarTech.com

Schreibtisch Tastaturablage - Verstellbar

Arbeiten Sie mit dieser einfach zu verstellenden ergonomischen Tastaturschublade mit mehr Komfort

Produkt-ID: KBTRAYADJ

  • Minimale Belastung für Ihre Arme dank dieser ergonomischen Tastaturablage mit Handballenauflage
  • Großzügiges Design, 670 mm (B) x 255 mm (T)
  • Stabile Plattform mit 2 kg Tragkraft
Sehen Sie mehr
  • Platzieren Sie Ihre Tastatur für den größtmöglichen Komfort, mit +15° / -15° Neigungswinkel-Anpassung
  • Schwenkt nach rechts oder links mit +20° / -20° Schwenkbereich
  • Höhenverstellungs-Bereich von 170 mm
  • Montage unter dem Schreibtisch schafft Platz auf der Arbeitsoberfläche
  • Bewegen Sie die Tastatur mit einer Auszugslänge von bis zu 320 mm vom Schreibtisch aus nach innen oder außen, bis Sie die ideale Position gefunden haben
  • Dank des Designs mit Schienen verschwindet Ihre Tastaturablage unter Ihrem Schreibtisch
  • Integrierte Kabelführung
101,99 € EUR ohne USt
122,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Für den Schreibtisch
Leistung
Keyboard Tray Tilt +15° / -15°
Schwenkung/Drehung +20°/-20°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2 kg [4.4 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Keyboard Tray Depth 255 mm [10 in]
Keyboard Tray Width 670 mm [26.4 in]
Produktbreite 782 mm [30.8 in]
Produktgewicht 5 kg [11.1 lb]
Produkthöhe 215 mm [8.5 in]
Produktlänge 670 mm [26.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 143 mm [5.6 in]
Package Length 693 mm [27.3 in]
Package Width 305 mm [12 in]
Versandgewicht (Verpackung) 5.4 kg [11.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Tastatureinschub
1 - Gleitschiene
1 - Tastaturarm
4 - Schienenschrauben
4 - Schrauben für Ablage
4 - Montageschrauben
4 - Schraubenabdeckungen
2 - Gummimatten
1 - Anleitung

Zertifikate