StarTech.com

Sitz- / Steh Workstation mit Monitorhalterung bis zu 30" - 89cm breite Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit einfacher Höhenverstellung und einer Einzelmonitorhalterung (für eine Größe von bis zu 30 Zoll)

Produkt-ID: BNDSTSLGPVT

  • Positionieren Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz auf Ihrem vorhandenen Schreibtisch, um einen ergonomischen Steharbeitsplatz mit geräumiger 0,9 m breiter Arbeitsfläche zu schaffen
  • Hebelgeschaltete pneumatische Druckfeder für einfache Höhenverstellung (max. verstellbarer Höhenbereich: 40 cm)
  • Die Einzelmonitorhalterung unterstützt einen Monitor mit bis zu 30 Zoll
Sehen Sie mehr
  • Der Arm bietet eine große Höhenverstellbarkeit entlang des Stabs von bis zu 302 mm
  • Der Monitorarm bietet eine Neigung von +90/-15° und kann um 360° um den Basisstab herum gedreht werden
  • Geringe Platzanforderungen: 660 mm L x 889 mm B
  • Der Sitz-/Steharbeitsplatz ist hochwertig konstruiert mit Basis, Ablage und Arbeitsfläche aus Stahl und MDF-Platten
  • Gerade Auf-und-ab-Bewegung für einen stabilen Arbeitsplatz, sodass Sie kein Kippen befürchten müssen
669,99 € EUR ohne USt
803,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Der Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler mit dem stabförmigen Monitorarm bietet höhere Produktivität und größeren Komfort. Diese ergonomische Lösung für Ihren Schreibtisch enthält zwei Produkte: den geräumigen Sitz-/Steharbeitsplatz (ARMSTSLG) und die Einzelmonitorhalterung  (ARMPIVOT), die einen Monitor mit einer Größe von bis zu 30 Zoll unterstützt. Die Monitorhalterung bietet eine erweiterte Höhenverstellung entlang des Stabs und kann darüber hinaus für einen optimalen Betrachtungswinkel geneigt werden.

Bild des Sitz-/Steharbeitsplatzes mit einem 30-Zoll-Monitor

Mit nur einer Einstellung von der Sitz- in die Stehposition wechseln

Mit nur einer Einstellung können Sie in die Sitz- oder Stehposition wechseln und andersherum, um so den ganzen Tag über ein ausgeglichenes Bewegungslevel zu halten. Der höhenverstellbare Steh-Schreibtisch ist mit pneumatischer Federung ausgestattet, mit der Sie ganz einfach die Höhe Ihrer Arbeitsfläche um bis zu 400 mm verstellen können, um diese so Ihrer Körpergröße anzupassen (anstatt aus festgelegten Höhen auswählen zu müssen). Sie können die Federkraft auch anpassen, um Höheneinstellungen noch einfacher vorzunehmen.

Verbessern Sie Ihren Blickwinkel mit einer einfachen Einstellung des Monitors

Die im Lieferumfang enthaltene Monitorhalterung verfügt über einen 302 mm hohen Basisstab und bietet so einen sehr viel größeren verstellbaren Höhenbereich als ein herkömmlicher Monitorständer. Stellen Sie den Betrachtungswinkel mit einer Neigung von +90/-15° ein. Die Monitorhalterung unterstützt außerdem das Wechseln der Anzeige von Hoch- auf Querformat.

Einfache Anbringung

Stellen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler einfach auf Ihren vorhandenen Schreibtisch (Mindesttiefe: 66 cm). Befestigen Sie die Monitorhalterung anschließend mithilfe des Kabeldurchführungslochs und der im Lieferumfang enthaltenen Kabeldurchführungsklemme.

Der BNDSTSLGPVT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Schaffen Sie einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit einem einzelnen Monitor für Büros, Unternehmen, Behörden oder für das Home-Office.

Installieren Sie ergonomische Schreibtischlösungen, und sparen Sie gleichzeitig Geld, indem Sie vorhandene Schreibtische und Arbeitsbereiche verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Ösen-Loch-Montage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 11 kg [24.3 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 30in
Neigung +90° / -15°
Schwenkung/Drehung 360° Drehung um die Stütze
Sortiment an Sitz-/Steharbeitsplätzen mit Höhenverstellung 399 mm
Sortiment an Monitorarmen mit Höhenverstellung: bis zu 302 mm
Tragkraft der Arbeitsfläche: 12,7 kg
Tragkraft der Arbeitsfläche mit einem Monitorarm: 10,7 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbreite 889 mm [35 in]
Produktgewicht 20.1 kg [44.3 lb]
Produkthöhe 160 mm [6.3 in]
Produktlänge 670 mm [26.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 24.7 kg [54.5 lb]

Zertifikate

Zubehör