Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStativ Tablet Ständer
Nutzen Sie Ihr Tablets freihändig dank dieses mobilen und verstellbaren Stativs
Produkt-ID: STNDTBLT1A5T
- Nutzen Sie Ihr Tablet für Präsentationen oder Produkt-Displays mithilfe dieses Stativs
- Die universelle Tablet-Halterung ist für Tablets von 6,5" bis 7,8" (166 bis 200 mm) in der Breite geeignet (maximale Dicke des Tablets: 0,45"/11,5 mm)
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Praktisch keine Montage erforderlich
- Zusammenfaltbarer Tablet-Ständer mit Tragetasche für einfache Mobilität
- Höhenverstellbar von 74,5 cm bis 157,5 cm
- 360-Grad-Drehung für Quer- und Hochformat
- Kann ganz einfach in den bevorzugten Blickwinkel geneigt werden
- Abnehmbarer universeller Tablet-Halter
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Halten Sie Ihre Präsentationen mit Ihrem Tablet als visuelles Hilfsmittel - ohne Unterbrechungen oder Ablenkungen, weil Sie Ihr Tablet halten müssen. Dieser dreibeinige Tablet-Ständer ist perfekt für Präsentationen vor einer großen Gruppe, auf einer Bühne oder als Teil einer Produktvorführung. Legen Sie einfach Ihr Apple iPad oder jedes andere kompatible iPad in die Halterung, stellen Sie Höhe und Blickwinkel ein und schon kann es losgehen.
Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Nutzen Sie Ihr Tablet als Teleprompter
Um mit Ihren Präsentationen den gewünschten Effekt zu erzielen, müssen Sie Ablenkungen eliminieren und sich ganz auf Ihr Publikum und den präsentierten Inhalt konzentrieren. Dieses praktische Stativ hält Ihr Tablet in bequemer Höhe, damit Sie die Hände frei haben. Sie können das Tablet als visuelle Gedächtnisstütze nutzen, ohne es zu halten oder ständig nach unten zu schauen, während Sie mit dem Publikum sprechen.
Das Tablet-Halter-Stativ ist hervorragend für den Konferenzraum, mobile Displays, Verkaufsschulungen, Musikstudios, Konzerte, Klassenzimmer und viele anderen Anwendungen geeignet, ohne dass ein Podium benötigt wird. Da sich die Höhe des Ständers ganz einfach zwischen 74,5 und 157,5 cm einstellen lässt, können Sie ihn ganz einfach je nach Bedarf im Sitzen oder Stehen verwenden. Sie können damit sogar ohne Wackler Videos oder Fotos aufnehmen.
Nutzen Sie Ihr Tablet für Präsentationen auf großen Bildschirmen
Dank des Stativständers können Sie mit dem Tablet auch vor größerem Publikum wirksam Präsentationen vorführen. Durch Verbinden des Tablets mit einem spiegelnden Gerät können Sie mit dem Tablet drahtlos präsentieren, indem das Tablet auf dem Projektor oder ein großes Display im Raum gespiegelt wird. Da das Tablet sicher auf dem Stativ sitzt, haben Sie die Hände frei, um durch die Präsentation zu navigieren oder etwas auf dem großen Bildschirm zu zeigen.
Stellen Sie das Tablet auf einen bequemen Blickwinkel ein
Sie können den Tablet-Halter um 360 Grad drehen. Wechseln Sie mit dem Tablet zwischen Hoch- und Querformat, ohne das Tablet vom Halter zu nehmen. Sie können den Bildschirm ganz einfach in den bevorzugten Blickwinkel neigen und die Einstellung mit nur einer Berührung ändern.
Die universelle Tablet-Halterung ist für Tablets von 6,5" bis 7,8" (166 bis 200 mm) in der Breite geeignet, mit einer maximalen Dicke von 0,45"/11,5 mm. Die Tablet-Halterung ist auch abnehmbar und verfügt über Zubehörteile für einen schnellen Austausch - so können Sie Ihr Tablet jederzeit vom Ständer nehmen oder wieder befestigen.
Professionell und mobil
Das Tablet-Stativ kann ganz einfach zusammengefaltet werden und wird in einer praktischen Tragetasche geliefert.
Das Aufstellen ist einfach, da praktisch keine Montage erforderlich ist - Ziehen Sie den zusammenfaltbaren Stativständer einfach in die benötigte Höhe, verriegeln Sie ihn, und montieren Sie das iPad oder ein anderes Tablet.
Der STNDTBLT1A5T wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Anwendungen
Präsentieren Sie ganz mühelos mit Ihrem Tablet, ohne ein Podium zu benötigen
Integrieren Sie Ihr Tablet in ein mobiles Display
Dank der faltbaren Bauweise eine mobile Lösung für mobile Experten
Lesen Sie Noten bequemer auf Ihrem Tablet
Nehmen Sie ohne Wackler Videos und Fotos mit dem Tablet auf
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933779 | |
UPC Code | 065030862585 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl der unterstützten Displays | 1 | |
Montageoptionen | Schreibtisch-Ständer | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | Die universelle Tablet-Halterung ist für Tablets von 6,5" bis 7,8" (166 bis 200 mm) in der Breite geeignet | |
Displayrotation | 360° | |
Gewichtskapazität | 1000 g [35.3 oz] | |
Höhenverstellung | Ja | |
Maximale Höhe | 1575 mm [62 in] | |
Maximum Tablet Thickness | 11.5 mm [0.5 in] | |
Minimum Height | 745 mm [29.3 in] | |
Neigung | 280° | |
Schwenken | 360° | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 610 mm [24 in] | |
Produktgewicht | 1860 g [65.7 oz] | |
Produktlänge | 610 mm [24 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 2350 g [83 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Tablet-Halter | |
1 - Stativ mit Erweiterungsstab | ||
1 - Tragetasche | ||
1 - Kurzanleitung für Installation |
Verwandte Produkte
Schwanenhals Tablet Halter
Integrieren Sie Ihr Tablet in jeden Arbeitsplatz, und passen Sie es an jede Ausrichtung oder Haltung an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.