StarTech.com

Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel

Betrachten Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit größeren Komfort immer und überall

Produkt-ID: USPTLSTND

  • Genießen Sie die einfache Handhabung Ihres Smartphones oder Tablets, ohne es in der Hand zu halten
  • Passen Sie mithilfe des anpassbaren Multi-Winkel-Ständers Ihren Betrachtungwinkel an
  • Leicht tragbar durch kompaktes, faltbares Design
Sehen Sie mehr
  • Elegante, widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion
  • Schützt Ihr Gerät durch die rutschfeste Basis davor, abzurutschen oder zu zerkratzen
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Überblick

Gestalten Sie Ihre Arbeit mit diesem universalen Ständer für Telefon und Tablet komfortabler. Der Ständer hält Ihre Mobilgerät, sodass Sie Ihre Hände frei haben. Sie können Ihr Smartphone oder Tablet im perfekten Betrachtungswinkel positionieren und mit Leichtigkeit Internetsuchen durchführen, Dokumente überprüfen oder Telefonanrufe tätigen.  

Elegante und robuste Unterstützung

Der aus robustem Aluminium gefertigte Gerätefuß bietet eine stabile Plattform für eine Vielzahl an mobilen Geräten, darunter die meisten Smartphones und Tablets zwischen 4 und 13 Zoll (10-25 cm) (max. 11 mm Tiefe) wie das 2018 iPad Pro und Samsung™ Galaxy™ Tablet. Aus gebürstetem Aluminium ist es der perfekte iPad- oder iPhone-Ständer.

Maximieren Sie die Nutzung Ihres Tablets oder Smartphones

Mit diesem hochgradig verstellbaren Multi-Geräteständer können Sie tippen und streichen, ohne Ihr Tablett oder Telefon in der Hand halten oder auf den Schreibtisch legen zu müssen.

Verändern Sie mühelos Ihren Blickwinkel

Verschieben Sie den Smartphone und Tablet-Halter ganz einfach nach oben oder unten, um den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Der Multi-Winkel-Tabletständer bewegt sich sanft, so dass Sie Ihren Blickwinkel schon einstellen können, wenn sich das Gerät noch im Ständer befindet. Der Ständer unterstützt sowohl Hoch- als auch Querformat.

Einfache Mobilität

Der kompakte und leichte Tablet- und Handyständer ist ideal für den mobilen Einsatz oder unterwegs. Er lässt sich in eine flache Form zusammenfalten, so dass Sie ihn einfach in Ihre Tasche stecken können.

Rutschfeste Standfüße

Dank seiner vier rutschfesten Silikonfüße an der Unterseite bietet der Ständer auf einer Vielzahl unterschiedlicher Böden festen Halt.

Der USPTLSTND wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Browsen Sie im Web, lesen oder telefonieren Sie mit Ihrem Telefon oder Tablet und halten Sie dabei Ihre Hände frei

Arbeiten Sie in bequemer Position, während Sie Skype oder Videochat verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Wandmontierbar Nein
Leistung
Gewichtskapazität 800 g [28.2 oz]
Maximale Anzeigegröße 13"
Maximale Tiefe 11 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 186 g [6.6 oz]
Produkthöhe 130 mm [5.1 in]
Produktlänge 105 mm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 207 g [7.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fuß

Zertifikate