StarTech.com

Tisch montierbare Tablet Halterung mit artikulierenden Arm für iPad oder Android

Montieren Sie ein 9-11-Zoll-Tablet an einem Schreibtisch, mit Verlängerung und Einstellung der Neigung, des Winkels und der Höhe, drehbar, schwenkbar

Produkt-ID: ARMTBLTI

  • Stellen Sie die Position des Tablet mithilfe eines Gelenkarms und positionierbaren Tablet-Halters ein
  • Reibungslose Installation dank Klemmmontage
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Professionelles Erscheinungsbild mit integriertem Kabelführungssystem
  • Unterstützt 9- bis 11-Zoll-Tablets
  • Verriegelbarer Tablet-Halter
  • Strapazierfähige Stahlbauweise
172,99 € EUR ohne USt
207,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem universellen Tablet-Halter können Sie Ihr Tablet nahtlos in jeden Arbeitsplatz integrieren, indem Sie ihn einfach an den Desktop oder die Arbeitsfläche klemmen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Einstellbare Position

Dank dieses individuell einstellbaren Tablet-Halters können Sie Ihr Tablet in Ihren Arbeitsplatz integrieren für maximalen Komfort. Der Halter ist mit einem Gelenkarm ausgestattet, sodass Sie ganz einfach Ihr Tablet in der perfekten Höhe und Tiefe für die jeweilige Anwendung einstellen können. Der Tablet-Halter ist um 360 Grad drehbar, kann geneigt und geschwenkt werden, um die optimale Position einzustellen. Der Tablet-Halter ist zudem mit einem verriegelbaren Schalter ausgestattet, durch den das Tablet sicher befestigt ist.

Reibungslose Installation

Sie können diesen Tablet-Halter ganz einfach an der Arbeitsfläche befestigen, indem Sie in am Schreibtisch oder an der Theke festklemmen. Zudem verschwindet das Ladekabel diskret im integrierten Arm, sodass der Arbeitsplatz professionell und aufgeräumt bleibt und Sie das Tablet im Halter laden können. Der Tablet-Halter ist mit einem Klauenmechanismus ausgestattet, dank dem Sie das Tablet ganz einfach einsetzen und entnehmen können.

Maximale Strapazierfähigkeit

Dieser stabile Tablet-Halter ist ein sicherer Hafen für Ihr Tablet, denn dank der massiven Stahlbauweise hält er das Tablet auch bei Stößen sicher fest. Der Tablet-Halter vereinigt diese strapazierfähige Bauweise mit einem eleganten, professionellen Erscheinungsbild, das sich sowohl daheim als auch im Büro oder Laden elegant einfügt.

Der ARMTBLTI wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Montieren Sie ein Tablet an Ihrem Büroarbeitsplatz, um sekundäre Anwendungen für Ihre Arbeit auszuführen

Platzieren Sie ein Tablet in der Küche oder auf der Arbeitsfläche, um freihändig Rezepte oder Anweisungen einsehen zu können

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Montageoptionen Tischklemme
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 1000 g [35.3 oz]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 11"
Maximale Armlänge 540 mm [21.3 in]
Neigung 180°
Schwenken 280°
Schwenkung/Drehung 360°
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 1774 g [62.6 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2568 g [90.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Tablet-Gelenkarm
1 - Tischklemme
2 - Kabelführungsclips
1 - EVA-Polsterung
1 - 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
1 - 3-mm-Inbusschlüssel
2 - Schlüssel
1 - Sicherheitsschraubenschlüssel

Zertifikate

Produkt-Support

Treiber & Downloads

Handbücher:
Datenblätter