StarTech.com

Verschließbarer iPad Ständer

Verschließbarer Tabletständer | für 9,7 Zoll Tablets | Metallkonstruktion | Fixierte Höhe

Produkt-ID: STNDTBLT1FS

  • Erstellen Sie ansprechende Displays mit diesem Tablet- und iPad-Ständer für iPad, iPad Air und iPad Pro mit 9,7 Zoll
  • Abschließbarer Tablet-Bodenständer mit stabiler Metallkonstruktion schützt vor Diebstahl
  • Ständer mit fixer Höhe, ca. 1060 mm, Hoch- oder Querformat
Sehen Sie mehr
  • Laden Sie Ihr Tablet ganz einfach auf, indem Sie Ihr Ladekabel durch den säulenartigen Ständer führen
  • Abgedeckte Starttaste verhindert, dass Benutzer nicht relevante Apps starten
226,99 € EUR ohne USt
272,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Bodenmontage
Leistung
Displayrotation +/- 90°
Gewichtskapazität 1.5 kg [3.3 lb]
Maximale Anzeigegröße 9.7"
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 410 mm [16.1 in]
Produktgewicht 4.4 kg [9.8 lb]
Produkthöhe 1060 mm [41.7 in]
Produktlänge 320 mm [12.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 6.1 kg [13.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Tablet-Halter mit Sicherheitsverriegelung
2 - Schlüssel
1 - Basis
1 - Sockelanschluss
1 - Anschlussblock
1 - Säule
4 - Gummifüße
8 - M6-Schrauben
4 - M4-Schrauben
1 - Inbusschlüssel
4 - Ankerschrauben
4 - Verankerungen
6 - Schaumstoffunterlagen
6 - Schaumstoffblöcke
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch oder Wand montierbar - Stahl
SECTBLTPOS
Abschließbarer Tablet Ständer für iPad - Tisch oder Wand montierbar - Stahl

Abschließbare Tablet Halterung |für 9,7 Zoll Tablets | Stahlkonstruktion

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
Schwanenhals Tablet Halter - flexibel
ARMTBLTUGN
Schwanenhals Tablet Halter - flexibel

Integrieren Sie Ihr Tablet in jeden Arbeitsplatz, und passen Sie es an jede Ausrichtung oder Haltung an

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt
Tablet Stativ Ständer
STNDTBLT1A5T
Tablet Stativ Ständer

Stativ Tablet Halterung | für 6,5 Zoll bis 7,8 Zoll Tablets | inkl. Tragetasche

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt

Zubehör