Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

TV Wandhalterung - Vollbeweglich - Heavy Duty Stahl

Produkt-ID: FPWARTB2

Schaffen Sie Platz durch Befestigung Ihres Flachbildfernsehers an der Wand mit voll beweglicher Anpassungsfähigkeit

Merkmale
  • TV-Wandbefestigung aus massivem Stahl mit Doppelarm

  • Kann die meisten 32 Zoll bis 70 Zoll großen und bis zu 45 kg schweren LED-/LCD-Flachbildschirme tragen

  • Passt bei gewölbten Fernsehern mit kompatibler VESA-Halterung

Mehr Merkmale . . .
  • Voll bewegliche Anpassung mit Armverlängerung bis auf 517 mm

  • Frei einstellbarer Neigungswinkel von +5° bis -8° zur einfachen Justierung des Blickwinkels

  • Arm schwenkt +90°/-90° für maximale Flexibilität bei der Betrachtung

  • Automatische gerade Ausrichtung ermöglicht ideale Positionierung

  • Unterstützt VESA-konforme Fernseher: 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 400 x 300, 300 x 200

  • Kabelmanagement

Verfügbar in
250,99 € EUR ohne USt
301,19 € mit USt

ID: FPWARTB2

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Maximieren Sie den Platz und schaffen Sie einen eindrucksvollen Bildschirm. Mit seinem Doppelarm kann diese massive TV-Wandbefestigung sicher bis zu 70 Zoll große Flachbildfernseher tragen. Die Arme können einfach verlängert werden und ermöglichen so die leichtgängige, voll bewegliche Positionierung für ein ideales Betrachtungserlebnis.

FPWARTB2 mit Monitor

Montieren Sie ihren Monitor um wertvollen Platz zu sparen

Ideal für den Besprechungsraum oder für Digital Signage

Positionieren Sie Ihren Flachbildfernseher an einem Standort, der für Besucher, Kunden und Mitarbeiter praktisch ist, und schaffen Sie gleichzeitig wertvollen Platz. Der Wandhalter bietet eine eindrucksvolle und sichere Möglichkeit, einen großen Flachbildfernseher zu montieren oder eine Digital Signage-Lösung zu schaffen, und ist damit ideal für Lobbys, Besprechungsräume und viele weitere Standorte geeignet. Die TV-Wandbefestigung kann die meisten 32 Zoll bis 70 Zoll großen und bis zu 45 kg schweren LED- oder LCD-Flachbildfernseher tragen.

Voll bewegliche Anpassung

Die TV-Wandbefestigung bietet voll bewegliche Anpassungsfähigkeit. Der Doppelarm kann auf bis zu 517 mm von der Wand entfernt verlängert werden und bietet damit einen großen Bewegungsspielraum, sodass verschiedene Bildschirmpositionen und -winkel realisiert werden können. Der Doppelarm kann zudem flach an der Wand eingeklappt werden, sodass Sie Ihren Bildschirm auch nur 57 mm von der Wand entfernt positionieren können.

Die TV-Wandbefestigung schwenkt +90°/-90° für maximale Flexibilität bei der Betrachtung. Die Halterung bietet zudem einen Neigungswinkel von +5° bis -8°, sodass Sie Ihren Fernsehbildschirm genau auf Ihr Publikum ausrichten können. Dank der Neigungsfunktion können Sie Ihren Fernseher unterhalb oder oberhalb der Augenhöhe befestigen und dennoch komfortabel fernsehen. Die automatische gerade Ausrichtung bietet eine Drehung von 5° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, sodass Ihr Bildschirm immer perfekt gerade ausgerichtet ist. 

Massive Stahlkonstruktion

Mit ihrem Doppelarm-Design und der Doppelstift-Montage mithilfe von im Abstand von 16 Zoll angebrachten Stiftschrauben bietet die robuste TV-Wandbefestigung aus Stahl erhöhte Langlebigkeit und Sicherheit. Sie trägt Ihren Flachbildfernseher ganz sicher und schützt somit Ihre Investition. Zur unsichtbaren Aufbewahrung der Kabel bietet die TV-Wandbefestigung zudem integrierte Kabelführung.

Die FPWARTB2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.

Anwendungen
  • Befestigen Sie Ihren Flachbildfernseher zum entspannten Fernsehen sicher an der Wand in Konferenzräumen, Lobbys, Hörsälen, Klassenräumen und Besprechungsräumen.
  • Informieren oder unterhalten Sie Ihre Gäste, idealerweise in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
  • Sparen Sie Platz an der Wand und auf dem Schreibtisch in Ihrem Heimkino
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Wandmontierbar Ja
Leistung
Anti-theft Nein
Fits Curved TV Ja
Gewichtskapazität 45 kg [99.5 lb]
Maximale Anzeigegröße 70"
Maximale Armlänge 517.5 mm [20.4 in]
Minimale Bildschirmgröße 32"
Neigung +5° / -8°
Schwenkung/Drehung +90°/-90°
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 643 mm [25.3 in]
Produktgewicht 7 kg [15.5 lb]
Produkthöhe 418 mm [16.5 in]
Produktlänge 517 mm [20.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 7.1 kg [15.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandhalterung
2 - Vertikale Bügel
2 - Horizontale Bügel
1 - Schraubenschlüssel
4 - Klammerschrauben
4 - Muttern
2 - Montageschrauben
4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 50 mm)
4 - Kleine Unterlegscheiben
4 - Große Unterlegscheiben
8 - Kleine Abstandhalter
8 - Große Abstandhalter
6 - Schrauben
6 - Betonschrauben
6 - Unterlegscheiben für Bügel
1 - Anleitung

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.