StarTech.com

Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - für 37" bis 75" TV - Diebstahlsicherung

Montieren Sie Ihren Flachbildfernseher sicher an der Wand

Produkt-ID: FPWFXBAT

  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 37- bis 75-Zoll-Fernseher an der Wand montieren.
  • Die flachen TV-Halterungen stehen nur 22 mm von der Wand ab.
  • Der verschließbare Bügel hält den Fernseher sicher und dient als Diebstahlschutz (Vorhängeschloss erforderlich), ideal für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen oder ohne Überwachung
Sehen Sie mehr
  • Robuste Stahl-TV-Wandbefestigung mit einer Tragkraft von bis zu 40 kg
  • Integrierte Wasserwaage stellt ideale Anbauposition sicher
  • Unterstützt VESA-konforme Fernseher: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400
59,99 € EUR ohne USt
71,99 € EUR mit USt

Überblick

Sparen Sie Platz, und verbessern Sie gleichzeitig das Erscheinungsbild Ihres Arbeitsbereichs mit dieser flachen TV-Wandhalterung. Die Halterung befindet sich dicht an der Wand, hält einen VESA-konformen Fernseher von 37 bis 75 Zoll und bietet Schutz vor Diebstahl.

Flaches Design für Besprechungsbereiche oder Digital Signage

Positionieren Sie Ihren Flachbildfernseher oder Monitor an einem Standort, der für Besucher, Kunden und Mitarbeiter praktisch ist. Die Wandhalterung hält den Fernseher sicher an seiner Position, nur 22 mm von der Wand entfernt, für ein elegantes und flaches Erscheinungsbild.  

Sie ist ideal für Lobbys, Flure, Besprechungsräume, Arbeitsbereiche, von Kunden frequentierte Bereiche oder zur Erstellung einer Digital-Signage-Lösung. Die TV-Wandbefestigung unterstützt die meisten 37 Zoll bis 75 Zoll großen und bis zu 40 kg schweren LED- und LCD-Flachbildfernseher

Diebstahlsicherung

Die aus robustem Stahl hergestellte TV-Wandhalterung hält den Fernseher sicher und schützt so Ihre Investition. Die TV-Halterung verfügt über einen Stahlbügel, der mit einem Vorhängeschloss (separat erhältlich) gesichert werden kann, um den Fernseher vor Diebstahl zu schützen, und ist somit ideal für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen und minimaler Überwachung. 

Einfache Anbringung

Durch eine integrierte Wasserwaage lässt sich sicherstellen, dass der Fernseher für einen optimalen Blickwinkel gerade an der Wand ausgerichtet ist.

Die FPWFXBAT wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Bringen Sie Ihren Flachbildfernseher sicher in einem Klassenzimmer, Hörsaal oder Tagungsraum oder in von Kunden frequentierten Bereichen wie der Lobby an.

Informieren oder unterhalten Sie Ihre Gäste, idealerweise in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben

Schützen Sie Ihren Fernseher mit einem abschließbaren Bügel vor Diebstahl - ideal für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen und minimaler Überwachung.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Kabelmanagement Nein
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Leistung
Anti-theft Ja
Gewichtskapazität 40 kg [88.4 lb]
Maximale Anzeigegröße 75"
Minimale Bildschirmgröße 37"
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 29 mm [1.1 in]
Produktgewicht 2.9 kg [6.4 lb]
Produkthöhe 440 mm [17.3 in]
Produktlänge 898 mm [35.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.9 kg [8.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandhalterung
1 - Sicherheitsbügel
2 - Adapterhalterungen
1 - Wasserwaage
2 - Dekorative Abdeckungen
4 - Dekorative Deckschrauben
4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 14 mm)
4 - Schrauben (M8 x 50 mm)
4 - Schrauben (M6 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 30 mm)
4 - Rechteckige Unterlegscheiben
8 - Kleine Abstandhalter
8 - Große Abstandhalter
6 - Schrauben
6 - Betonanker
6 - Runde Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate