StarTech.com

Flachbildfernseher Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll LCD, LED oder Plasma Fernseher / TV

Wandhalterung | Stahl | für 32 bis 75 Zoll Fernseher

Produkt-ID: FLATPNLWALL

  • Sparen Sie Geld mit dieser Wandbefestigung für Flachbildschirme zwischen 32 und 75 Zoll
  • Richten Sie Ihren Fernseher für entspanntes Fernsehen +15/-15 ° aufwärts oder abwärts aus
  • Robuste TV-Wandbefestigung mit einer Tragkraft von bis zu 75 kg
Sehen Sie mehr
  • Passt bei gewölbten Fernsehern mit kompatibler VESA-Halterung
  • Einfache Einrichtung mit VESA-konformen Fernsehern dank des Befestigungskonzepts mit Haken
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Wandmontierbar Ja
Leistung
Anti-theft Nein
Fits Curved TV Ja
Gewichtskapazität 75 kg [165.8 lb]
Maximale Anzeigegröße 75"
Minimale Bildschirmgröße 32"
Neigung + 15° / - 15°
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Interne Breite 810 mm [31.9 in]
Interne Höhe 500 mm [19.7 in]
Interne Tiefe 83 mm [3.3 in]
Produktbreite 83 mm [3.3 in]
Produktgewicht 3.8 kg [8.5 lb]
Produkthöhe 500 mm [19.7 in]
Produktlänge 810 mm [31.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.9 kg [10.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandhalterung
1 - linke Halterung
1 - rechte Halterung
1 - Inbusschlüssel
4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 14 mm)
4 - Schrauben (M8 x 30 mm)
4 - Schrauben (M6 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 50 mm)
4 - Unterlegscheiben
8 - Kurze Abstandhalter
8 - Lange Abstandhalter
6 - Schrauben (6,3 x 55 mm)
6 - Betonanker
6 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör