Home Gigabit-Ethernet

Gigabit Ethernet-Produkte

Gigabit-Ethernet

Wir erleichtern die Implementierung oder Integration der GigE-Technologie mit einer großen Auswahl von Netzwerkkarten, Medienkonvertern und SFP, die für maximale Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit konzipiert wurden

Gigabit-Netzwerkkarten

Unsere Gigabit-Netzwerkkartenadapter bieten eine einfache Möglichkeit, einen Desktopcomputer oder Laptop direkt mit einem GbE-Netzwerk zu verbinden.

Alle anzeigen

Gigabit-Medienkonverter

Unsere Gigabit-Medienkonverter erleichtern die Herstellung kompatibler Verbindungen zwischen Geräten und bieten maximale Zuverlässigkeit für optimale Netzwerkleistung.

Alle anzeigen

Gigabit-SFPs

Unsere Gigabit-SFPs tragen dazu bei, vielseitige Lösungen für Netzwerkanwendungen zu schaffen, für die maximale Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit erforderlich sind.

Alle anzeigen
Filtern nach:
6 Ergebnisse
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m
USB2G4LEXT2
4 Port USB 2.0 Extender über Gigabit LAN oder über Cat5e/ Cat6 Ethernet - bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von USB 2.0-Geräten um bis zu 100 m über ein Gigabit Ethernet-LAN oder spezielle Cat5e/6-Kabel

742,99 € ohne USt
891,59 € mit USt
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
IES51000POE
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch

Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

326,99 € ohne USt
392,39 € mit USt
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage
IES81000POE
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage

Schließen Sie Stromversorgung und Gigabit Ethernet-Daten an 8 PoE-fähige Geräte an, mit 30 W pro Port - Wandmontage

426,99 € ohne USt
512,39 € mit USt
5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch -  Hutschienen- / Wandmontierbar
IES51000
5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen robusten, industriellen Gigabit-Ethernet-Switch - DIN-/Wandmontage

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
622,79 € mit USt
5 Port energieeffizienter unmanaged Gigabit Ethernet Switch - Desktop / Wandmontage
DS51002EU
5 Port energieeffizienter unmanaged Gigabit Ethernet Switch - Desktop / Wandmontage

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen einzelnen energieeffizienten Gigabit-Desktop-Switch - Wandmontage

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt