Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA bidirektional Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll

Produkt-ID: IDE2SAT

Verbinden Sie Ihr SATA-Laufwerk mit einem IDE-Hauptplatine.

Merkmale
  • Schließen Sie ein SATA-Gerät an eine IDE/ATA-Hauptplatine oder Controller-Karte an

  • Vollständige Hardware-Lösung; keine Software erforderlich

  • Unterstützt 48-bit-Adressierung logischer Blöcke (LBA).

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit der SATA Revision 1.0 Spezifikation

  • Kompatibel mit der Ultra ATA 133 Spezifikation

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € mit USt

ID: IDE2SAT

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit diesem IDE/ATAPI auf SATA-Adapter können Sie ein SATA-Laufwerk an einen IDE/ATA 33/66/100/133-Port auf der Hauptplatine anschließen. Der IDE/SATA-Adapter stellt eine kostengünstige Lösung zur Überbrückung von Kompatibilitätslücken zwischen einem neueren SATA-Laufwerk und einer älteren Hauptplatine dar. Dadurch sind Sie in der Lage, neuere SATA-Laufwerke an ältere IDE-Hauptplatinen anzuschließen, ohne die Hauptplatine aus Kompatibilitätsgründen aufrüsten zu müssen. Der IDE-SATA-Adapter spart Zeit und Mühen und kann über einfaches Plug-and-Play installiert werden. Garantiezeit und technischer Support durch StarTech.com gelten für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Schließen Sie ein SATA-Laufwerk an ein IDE-System an, ohne dafür spezielle Treiber oder Software installieren zu müssen
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Eine interne Lösung für den Anschluss einer SATA-Festplatte an eine Hauptplatine mit IDE-Schnittstelle.
  • Bestens geeignet für ältere Hauptplatinen ohne SATA-Unterstützung.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Chipset-ID Marvell - 88SA8052
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle IDE
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 133 Mbit/s
RAID Nein
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Stecker
1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein IDE-Controller und ATA-Kabel (nicht mitgeliefert).
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Feuchtigkeit 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produkthöhe 23 mm [0.9 in]
Produktlänge 75.5 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - IDE-SATA-Adapter
1 - LP4 Molex auf SP4 Netzkabel
1 - Anleitung
USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
USB2SATAIDE

USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel

Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt

IDE auf SATA Adapter/ Konverter
PATA2SATA2

IDE auf SATA Adapter/ Konverter

Verbinden Sie 2 SATA-Festplatte mit einer IDE-Hauptplatine oder -Karte

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
IDE2SAT25

IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse

Ermöglicht Anschluss eines SATA-Laufwerks an IDE-Hauptplatine oder -Karte

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern
PYO2L

Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern

Schließen Sie zwei Peripheriegeräte (CD-/DVD-ROM-Laufwerke usw.) mit LP4-Buchse an einen einzigen LP4-Stecker an

1,99 € ohne USt
2,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.